LTM4671
推荐用于新设计具有可配置双通道 12A、双通道 5A 输出阵列的四通道 DC/DC µModule 稳压器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 具有双通道 12A 和双通道 5A 输出的四通道输出降压型 µModule® 稳压器
- 宽输入电压范围:3.1V 至 20V
- 0.6V 至 3.3V 双通道 12A 直流输出
- 0.6V 至 5.5V 双通道 5A 直流输出
- 高达 7W 功耗(TA = 60°C,200LFM 无散热器)
- ±1.5% 总输出电压调节
- 双差分检测放大器
- 电流模式控制,快速瞬态响应
- 可并联以得到更高的输出电流
- 可选择 Burst Mode® 运行
- 输出电压跟踪
- 内部温度检测二极管输出
- 外部频率同步
- 过压、电流和温度保护
- 9.5mm × 16mm × 4.72mm BGA 封装
LTM4671 是一款四通道 DC/DC 降压型 µModule (微型模块) 稳压器,可提供双通道 12A 和双通道 5A 输出。封装内包括开关控制器、功率 FET、电感器和支持组件。LTM4671 可在 3.1V 至 20V 的输入电压范围内工作,支持 0.6V 至 3.3V (对于两个 12A 通道) 和 0.6V 至 5.5V (对于两个 5A 通道) 的输出电压范围,这两个范围各由一个外部电阻器设定。只需要大容量的输入和输出电容器。
故障保护功能包括过压、过流和过热保护。LTM4671 采用 9.5mm × 16mm × 4.72mm BGA 封装。
应用
- 多电源轨负载点调整
- FPGA、DSP 和 ASIC 应用
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM4671EY#PBF | 209-Lead BGA (16mm x 9.5mm x 4.72mm) | ||
LTM4671IY#PBF | 209-Lead BGA (16mm x 9.5mm x 4.72mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM4671EY#PBF | 量产 | |
LTM4671IY#PBF | 量产 | |
1月 27, 2021 - 20_0380 LTM4671 Notification of Qualification of New Mold Compound |
||
LTM4671EY#PBF | 量产 | |
LTM4671IY#PBF | 量产 | |
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM4671EY#PBF | 量产 | |
LTM4671IY#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4671
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTM4671
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。