LT3023

推荐新设计使用

双通道 100mA、低压差、低噪声、微功率稳压器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低噪声:20μVRMS (10Hz 至 100kHz)
  • 低静态电流:每个输出为 20μA
  • 宽输入电压范围:1.8V 至 20V
  • 输出电流:每个通道为 100mA
  • 非常低的停机电流:< 0.1μA
  • 低压差电压:300mV (在 100mA)
  • 可调输出范围:1.22V 至 20V
  • 采用 1μF 输出电容器可实现稳定
  • 采用铝电容器、钽电容器或陶瓷电容器可实现稳定
  • 反向电池保护
  • 无反向电流
  • 无需保护二极管
  • 具过流和过热保护功能
  • 耐热增强型 10 引脚 MSOP 和 DFN 封装
LT3023
双通道 100mA、低压差、低噪声、微功率稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC704A

LT3023EDD 演示板 | 双输出、低噪声 LDO 稳压器,2.3V ≤ VIN ≤ 20V,VOUT1/VOUT2 = 2.5V/3.3V/5V (在 100mA)

产品详情

演示电路 704 是一款基于 LT3023 IC 的双输出稳压器,它包含两个相同的 100mA LDO 线性稳压器。DC704 的输入电压范围为 2.3V 至 20V,输出可通过跳线选择,输出电压值为 2.5V、3.3V、5V 或用户确定的值。无负载时,DC 电源电流通常仅为 20uA (每通道)。LT3023 采用小巧的 10 引脚 DFN 封装,此封装在 IC 的底部具有一个裸露焊盘以实现更好的热性能。

DC704A
LT3023EDD 演示板 | 双输出、低噪声 LDO 稳压器,2.3V ≤ VIN ≤ 20V,VOUT1/VOUT2 = 2.5V/3.3V/5V (在 100mA)

参考电路

DK-START-4CGX15N Starter Kit
Altera Cyclone IV GX Transceiver Starter Kit 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Terasic DE2i-150 Cyclone IV Board
Terasic DE2i-150 Cyclone IV Board 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Figure 1. EVAL-CN0560-FMCZ Simplified Block Diagram
CN0560 参考设计

高精度、宽带宽电流测量信号链

特性和优点

  • 具有保护特性的可选电流输入范围
  • 10 A、10mA、10uA测量范围
  • 过采样支持高达111 dB的动态范围
Altera Cyclone IV GX Transceiver Starter Kit
Terasic DE2i-150 Cyclone IV Board
CN0560
高精度、宽带宽电流测量信号链

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3023的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览