DS8500

量产

HART调制解调器

极少的外部元件和小尺寸20引脚TQFN封装,有效降低系统成本和尺寸

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单芯片、半双工1200bps FSK调制、解调器
  • 数字信号处理可保证在干扰环境中提供可靠的输入信号检测
  • 正弦波输出信号,具有最低的谐波失真
  • 只需少量外部元件,提供节省空间的解决方案
  • 标准的3.6864MHz晶体元件
  • 符合HART协议物理层规范要求
  • 2.7V至3.6V工作电压
  • 285µA (最大值)工作电流
  • 节省空间、5mm x 5mm x 0.8mm、20引脚TQFN封装
DS8500
HART调制解调器
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

技术文章 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

DS8500-KIT

DS8500评估板

特性和优点

  • 评估板提供完整的板载HART通信链,支持快速、简便评估
  • HART主机和现场设备电路示例演示两种最常见的HART连接配置
  • HART注册的调制解调器IC
  • 板载隔离型4mA–20mA通信环路
  • MAXQ622 USB微控制器,含演示固件
  • 外部连接允许对DS8500的其它配置进行高级评估

产品详情

DS8500评估板(EV kit)为评估DS8500 HART®调制解调器提供了方便、快捷的平台,允许通过演示模式快速评估,或者使用HART Communication Foundation (属于FieldComm Group)工具进行深度评估。

应用

  • 4mA到20mA环路供电变送器,用于温度、压力、流量及电平测量
  • HART调制解调器接口连通
  • HART多路复用器

DS8500-KIT
DS8500评估板

参考电路

MAXREFDES16
MAXREFDES16 参考设计

Novato (MAXREFDES16#):支持HART的4-20mA环路供电温度传感器

特性和优点

  • 2、3或4线RTD传感器输入
  • 测量温度范围:-200°C至+850°C
  • 工作电压范围:-40℃至+85℃
  • 0.03°C温度分辨率
  • +23°C时量程误差< 0.05%或±0.2°C(以较大者为准)
  • 在工作范围内的量程误差< 0.1%或±1.0°C
  • 电源电压范围:12V至40V
  • 200µA RTD激励电流
  • 自动补偿3线RTD的导线电阻
  • 4–20mA电流环路输出
  • 10Ω至1kΩ环路负载
  • 高速通道可寻址远程传感器(HART)通信协议需要230Ω的最小负载
  • 传感器开路检测
  • NAMUR下限:< 3.2mA
  • NAMUR上限:可编程范围为20.5mA至> 24mA
  • 环路限流器: 30mA ±5mA
  • 兼容HART协议
MAXREFDES16
Novato (MAXREFDES16#):支持HART的4-20mA环路供电温度传感器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS8500的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览