ADR444

量产

超低噪声、4.096V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低噪声(0.1 Hz至10 Hz)
    ADR440:1 μV p-p
    ADR441:1.2 μV p-p
    ADR443:1.4 μV p-p
    ADR444:1.8 μV p-p
    ADR445:2.25 μV p-p
  • 输入范围: (VOUT + 500 mV) 至 18 V
  • 出色的温度系数
    A 级: 10 ppm/°C
    B 级: 3 ppm/°C
  • 低压差工作:500 mV
  • 高输出源电流和吸电流,分别为
    +10 mA 和−5 mA
  • 宽温度范围:−40°C至+125°C

ADR444
超低噪声、4.096V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
正线性稳压器(LDO) 1
LT3040 推荐用于新设计 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR 精准 DAC/基准缓冲器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-AD7768-4

AD7768-4评估板

特性和优点

  • AD7768-4的全功能评估板
  • PC控制结合SDP-H1系统演示平台(EVAL-SDP-CH1Z)
  • PC软件控制和数据分析
  • 时域和频域
  • 独立硬件功能

产品详情

EVAL-AD7768-4FMCZ评估套件具有24位、256 kSPS、模数转换器(ADC) AD7768-4。一个7 V至9 V外部台式电源调节到5 V和3.3 V,以便为AD7768-4供电并支持元件。EVAL-AD7768-4FMCZ板通过与EVAL-SDP-CH1Z母板相连而连接到PC的USB端口。


AD7768-4评估软件全面配置AD7768-4器件寄存器功能,并提供波形图、直方图形式的直流和交流时域分析和相关的噪声分析,以便评估ADC性能。


EVAL-AD7768-4FMCZ评估板可使用户评估该ADC的特性。用户PC软件可执行文件通过EVAL-SDP-CH1Z系统演示平台板(SDP)利用USB电缆控制AD7768-4。


该产品数据手册提供AD7768-4的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。



eval board
EVAL-AD7761

AD7761 评估板

特性和优点

  • AD7761的全功能评估板
  • PC控制结合SDP-H1系统演示平台(EVAL-SDP-CH1Z)
  • PC软件控制和数据分析
  • 时域和频域
  • 独立硬件功能

产品详情

EVAL-AD7761FMCZ评估套件具有16位、256 kSPS、模数转换器(ADC) AD7761。一个7 V至9 V外部台式电源调节到5 V和3.3 V,以便为AD7761供电并支持元件。EVAL-AD7761FMCZ板通过与EVAL-SDP-CH1Z母板相连而连接到PC的USB端口。

AD7761评估软件全面配置AD7761器件寄存器功能,并提供波形图、直方图形式的直流和交流时域分析和相关的噪声分析,以便评估ADC性能。

EVAL-AD7761FMCZ评估板可使用户评估该ADC的特性。用户PC软件可执行文件通过EVAL-SDP-CH1Z系统演示平台板(SDP)利用USB电缆控制AD7761。

该产品数据手册提供AD7761的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。

eval board
EVAL-AD7768

AD7768评估板

特性和优点

  • AD7768的全功能评估板
  • PC控制结合SDP-H1系统演示平台(EVAL-SDP-CH1Z)
  • PC软件控制和数据分析
  • 时域和频域
  • 独立硬件功能


产品详情

EVAL-AD7768FMCZ评估套件具有24位、256 kSPS、模数转换器(ADC) AD7768。一个7 V至9 V外部台式电源调节到5 V和3.3 V,以便为AD7768供电并支持元件。EVAL-AD7768FMCZ板通过与EVAL-SDP-CH1Z母板相连而连接到PC的USB端口。

AD7768评估软件全面配置AD7768器件寄存器功能,并提供波形图、直方图形式的DC和AC时域分析和相关的噪声分析,以便评估ADC性能。

EVAL-AD7768FMCZ评估板可使用户评估该ADC的特性。用户PC软件可执行文件通过EVAL-SDP-CH1Z系统演示平台板(SDP)利用USB电缆控制AD7768。AD7768评估软件需要运行Windows® 7至Windows 10并带USB 2.0端口的PC。

该产品数据手册提供AD7768的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册

EVAL-AD7768-4
AD7768-4评估板
EVAL-AD7761
AD7761 评估板
EVAL-AD7768
AD7768评估板

参考电路

CN0269 参考设计

18位、1.33 MSPS、16通道数据采集系统

特性和优点

  • 18位、16通道数据采集
  • 16路单端、8路差分输入
  • 1.33MSPS采样速率
  • 250kHz通道开关速率
CN0157 参考设计

24位、4通道、高动态范围、每通道156 kSPS同步采样数据采集系统

特性和优点

  • 24位4通道同步采样系统
  • 高动态范围,具有高串扰隔离特性
  • 采用菊花链配置,尽可能减小连接至主机的数字线路
CN0202 参考设计

灵活、高精度、低漂移的PLC/DCS模拟输出模块

特性和优点

  • 可编程模拟输出
  • 工业用电流和电压输出驱动器
  • 超低噪声和低温度漂移
CN0204 参考设计

灵活、高精度、低漂移的PLC/DCS模拟输出模块

特性和优点

  • 最高电压44V
  • 可编程模拟输出
  • 与系统其他部分电流隔离
  • PLC和DCS模块的理想选择
Figure 1. Condition-Based Monitoring Signal Chain for an IEPE Piezoelectric Vibration Sensor
CN0561 参考设计

Alias Free 24-bit, Quad Channel Wide Bandwidth Data Acquisition System for IEPE Sensor with Fault and Sensor protection

特性和优点

  • Alias Free Quad Channel data acquisition
  • Alias free dual IEPE-Compatible Vibration Sensor Interface
  • Channel Independent Excitation Source and Sensor Bias
  • Analog Overvoltage and Undervoltage Protection
  • Sensor Frequency Response from DC up to 54 kHz
  • Synchronized, Full Bandwidth Data Measurement and Capture
CN0251 参考设计

24 位、4.7 Hz、4 通道模拟数据采集系统

特性和优点

  • 4通道宽动态范围
  • 工业信号电平
  • 提供高CMR的仪表放大器输入级
Simplified Circuit Diagram
CN0535 参考设计

High Performance, Alias Free Measurement Platform for Flexible Data Acquisition System

特性和优点

  • Alias free Measurement System
  • Optimized for AC & DC Performance
  • Wide Analog Input (+/-12V)
  • FMC Compatible Form Factor

使用部分


资料


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-01-26
    CN0535开箱及使用入门视频
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-12-17
    CN0535 Mbed示例编程设置
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-11-04 04:42
    CN0535 Mbed Example Program Setup
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-11-16 06:43
    CN0535 Unboxing and Getting Started Video
CN0269
18位、1.33 MSPS、16通道数据采集系统
CN0157
24位、4通道、高动态范围、每通道156 kSPS同步采样数据采集系统
CN0202
灵活、高精度、低漂移的PLC/DCS模拟输出模块
CN0204
灵活、高精度、低漂移的PLC/DCS模拟输出模块
CN0561
Alias Free 24-bit, Quad Channel Wide Bandwidth Data Acquisition System for IEPE Sensor with Fault and Sensor protection
CN0251
24 位、4.7 Hz、4 通道模拟数据采集系统
CN0535
High Performance, Alias Free Measurement Platform for Flexible Data Acquisition System

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADR444的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览