AD5751

量产

工业电流/电压(I/V)输出驱动器,单电源供电,最大供电电压为55V,输出范围可编程

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电流输出范围:0 mA至20 mA、0 mA至24 mA、4 mA至20 mA
    • 总非调整误差(TUE):±0.03% FSR(典型值)
    • 输出漂移:±5 ppm/°C(典型值)
    • 2%超量程
  • 电压输出范围:0 V至5 V、0 V至10 V、0 V至40 V
    • 总非调整误差(TUE):±0.02 % FSR(典型值)
    • 输出漂移:±3 ppm/°C(典型值)
  • 所有范围均提供超量程能力
  • 灵活的串行数字接口
  • 片内输出故障检测
  • PEC差错校验
  • 异步CLEAR(清零)功能
  • 电源电压范围
    • AVDD:12 V (± 10%)至55 V(最大值)
  • 输出环路电源电压:最高达AVDD – 2.75 V
  • 温度范围:−40°C至+105°C
  • 32引脚5 mm × 5 mm LFCSP封装
AD5751
工业电流/电压(I/V)输出驱动器,单电源供电,最大供电电压为55V,输出范围可编程
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

EVAL-AD5750
AD5750 评估板

参考电路

CN0204 参考设计

灵活、高精度、低漂移的PLC/DCS模拟输出模块

特性和优点

  • 最高电压44V
  • 可编程模拟输出
  • 与系统其他部分电流隔离
  • PLC和DCS模块的理想选择
CN0204
灵活、高精度、低漂移的PLC/DCS模拟输出模块

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5751的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览