AD5662
量产2.7-5.5V、16位nanoDAC®转换器,采用SOT-23封装
- 产品模型
- 11
产品详情
- 16位单调性DAC,保证12位精度
- 提供8引脚SOT-23和8引脚MSOP封装
- 上电复位至零电平或中间电平。
- 建立时间:10 µs
- 低功耗。采用2.7 V至5.5 V电源供电。3 V时典型功耗为0.35 mW,5 V时为0.7 mW,因而特别适合电池供电应用
- 关断功能。省电模式下,3 V时DAC的典型功耗为50 nA,5 V时为200 nA。
AD5662属于nanoDAC®系列,是一款低成本、低功耗、单通道、16位、缓冲电压输出、保证单调性的模数转换器(DAC)。
该器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V或中间电平(视型号而定),并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。该器件的典型功耗为250 µA,还具有省电特性,在省电模式下,器件在5 V时的功耗降至1 µA,并提供软件可选输出负载。
AD5662采用多功能三线式串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI™、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。它内置片内精密输出放大器,能够实现轨到轨输出摆幅。
产品特色
- 16位单调性DAC,保证12位精度。
- 提供8引脚SOT-23和8引脚MSOP封装。
- 上电复位至零电平或中间电平。
- 低功耗。采用2.7 V至5.5 V电源供电。3 V时典型功耗为0.35 mW,5 V时为0.7 mW,因而特别适合电池供电应用。
- 关断功能。关断模式下,3 V时DAC的典型功耗为50 nA,5 V时为200 nA。
- 建立时间:10 µs。
应用
- 过程控制
- 数据采集系统
- 便携式电池供电仪表
- 数字增益和失调电压调整
- 可编程电压源和电流源
- 可编程衰减器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 3
评估设计文件 1
器件驱动器 3
解决方案设计及宣传手册 1
参考电路 2
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5662ARJZ-1500RL7 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5662ARJZ-2REEL7 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5662ARMZ-1 | 8-Lead MSOP | ||
AD5662ARMZ-1REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD5662BRJZ-1500RL7 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5662BRJZ-1REEL7 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5662BRJZ-2500RL7 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5662BRJZ-2REEL7 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5662BRMZ-1 | 8-Lead MSOP | ||
AD5662BRMZ-1REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD5662WARMZ-1REEL7 | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 27, 2019 - 18_0064 Bump Site Transfer and Qualification of Select 6L and 8L SOT23 Flip Chip on Lead Packages |
||
AD5662ARJZ-1500RL7 | 量产 | |
AD5662ARJZ-2REEL7 | 量产 | |
AD5662BRJZ-1500RL7 | 量产 | |
AD5662BRJZ-1REEL7 | 量产 | |
AD5662BRJZ-2500RL7 | 量产 | |
AD5662BRJZ-2REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5662ARJZ-1500RL7 | 量产 | |
AD5662ARJZ-2REEL7 | 量产 | |
AD5662ARMZ-1 | 量产 | |
AD5662ARMZ-1REEL7 | 量产 | |
AD5662BRJZ-1REEL7 | 量产 | |
AD5662BRJZ-2500RL7 | 量产 | |
AD5662BRJZ-2REEL7 | 量产 | |
AD5662BRMZ-1 | 量产 | |
AD5662BRMZ-1REEL7 | 量产 | |
AD5662WARMZ-1REEL7 | 量产 | |
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
AD5662ARJZ-1500RL7 | 量产 | |
AD5662ARJZ-2REEL7 | 量产 | |
AD5662BRJZ-1REEL7 | 量产 | |
AD5662BRJZ-2500RL7 | 量产 | |
AD5662BRJZ-2REEL7 | 量产 | |
3月 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
AD5662ARMZ-1 | 量产 | |
AD5662ARMZ-1REEL7 | 量产 | |
AD5662BRMZ-1 | 量产 | |
AD5662BRMZ-1REEL7 | 量产 | |
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD5662ARMZ-1 | 量产 | |
AD5662ARMZ-1REEL7 | 量产 | |
AD5662BRMZ-1 | 量产 | |
AD5662BRMZ-1REEL7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD5662ARMZ-1 | 量产 | |
AD5662ARMZ-1REEL7 | 量产 | |
AD5662BRMZ-1 | 量产 | |
AD5662BRMZ-1REEL7 | 量产 | |
AD5662WARMZ-1REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 3
FPGA/HDL 4
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准数字隔离器 2 | ||
ADUM1300 | 量产 | 三通道数字隔离器 |
ADUM1310 | 量产 | 三通道数字隔离器 |
串联基准电压源 4 | ||
REF195 | 量产 | 5.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
ADR444 | 量产 | 超低噪声、4.096V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
REF193 | 量产 | 3.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
ADR02 | 量产 | 超紧凑精密 5.0 V 基准电压源 |
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1 | ||
OP295 | 量产 | 轨到轨双通道运算放大器 |
电源管理 1 | ||
AD5750 | 量产 | 电流/电压输出驱动器,输出范围可编程,适合工业应用 |
高压运算放大器≥12V 2 | ||
AD8627 | 量产 | 精密、低功耗、单电源、JFET放大器,采用5引脚SC70封装 |
ADA4077-2 | 推荐用于新设计 | 4 MHz、7 nV/√Hz、低失调和漂移、高精度双通道放大器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1 | ||
AD8622 | 量产 | 低功耗、低噪声、低偏置电流、精密双通道RRO运算放大器 |
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD5662的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论