AD9650
推荐新设计使用16位、25 MSPS/65 MSPS/80 MSPS/105 MSPS、1.8 V双通道模数转换器(ADC)
- 产品模型
- 10
产品详情
- 1.8 V模拟电源供电
- 1.8 V CMOS或LVDS输出供电
- 信噪比(SNR)
- 82 dBFS(30 MHz输入,105 MSPS数据速率)
- 83 dBFS(9.7 MHz输入,25 MSPS数据速率)
- SFDR
- 90 dBc(30 MHz输入,105 MSPS数据速率)
- 95 dBc(9.7 MHz输入,25 MSPS数据速率)
- 低功耗
- 每个通道328 mW (105 MSPS)
- 每个通道119 mW (25 MSPS)
- 1至8整数输入时钟分频器
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
- 下载AD9650-EP数据手册(pdf)
AD9650是一款双通道、16位、25 MSPS/65 MSPS/80 MSPS/ 105 MSPS模数转换器(ADC),专为数字化高频、宽动态范围信号而设计,支持输入频率高达300 MHz。
这款双通道ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。每个ADC均具有宽带宽、差分采样保持模拟输入放大器和共享集成基准电压源,可简化设计考虑因素。占空比稳定器可用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。
ADC输出数据可以直接送至两个外部16位输出端口,或在单个16位总线上多路复用。这些输出可以设置为1.8 V CMOS或LVDS。
需要时,灵活的掉电选项可以明显降低功耗。
设置与控制的编程利用三线式SPI兼容型串行接口来完成。
AD9650采用64引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
产品特色
- 片内扰动选项可改善低功耗模拟输入信号的无杂散动态范围(SFDR)性能。
- 专有差分输入在最高300 MHz的输入频率下仍保持出色的信噪比(SNR)性能。
- 采用1.8 V单电源供电,数字输出驱动器则采用独立电源供电,以支持1.8 V CMOS或LVDS输出。
- 标准串行端口接口(SPI)支持各种产品特性和功能,例如:数据格式化(偏移二进制、二进制补码或格雷码)、时钟DCS使能、节电模式以及测试模式。
- 引脚兼容AD9268以及其他双通道系列,如AD9269、AD9251、AD9231和AD9204。这样便可轻松在不同分辨率和带宽之间实现升级。
应用
- 工业仪器仪表
- X射线、MRI和超声设备
- 高速脉冲采集
- 化学和频谱分析
- 直接变频接收机
- 多模式数字接收机
- 智能天线系统
- 通用软件无线电
参考资料
数据手册 2
用户手册 2
应用笔记 8
技术文章 2
评估设计文件 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9650BCPZ-105 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD9650BCPZ-25 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD9650BCPZ-65 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD9650BCPZ-80 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD9650BCPZRL7-105 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD9650BCPZRL7-25 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD9650BCPZRL7-65 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD9650BCPZRL7-80 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD9650USVZ-105EP | TQFP 1.0 MM W/ THERMAL PAD | ||
AD9650USVZR7-105EP | TQFP 1.0 MM W/ THERMAL PAD |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
AD9650BCPZ-105 | 量产 | |
AD9650BCPZ-25 | 量产 | |
AD9650BCPZ-65 | 量产 | |
AD9650BCPZ-80 | 量产 | |
AD9650BCPZRL7-105 | 量产 | |
AD9650BCPZRL7-25 | 量产 | |
AD9650BCPZRL7-65 | 量产 | |
AD9650BCPZRL7-80 | 量产 | |
12月 23, 2015 - 14_0247 Assembly Transfer of Selected 12x12 TQFP_EP Pre-Plated Frame (PPF) Products to Amkor Philippines |
||
AD9650USVZ-105EP | 量产 | |
AD9650USVZR7-105EP | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
单端转差分放大器 2 | ||
ADA4937-2 | 推荐新设计使用 | ADA4937-2 超低失真差分模数转换器驱动器 |
ADA4938-2 | 推荐新设计使用 | 超低失真差分ADC驱动器(双通道) |
全差分放大器 2 | ||
ADL5561 | 推荐新设计使用 | 2.9 GHz超低失真射频/中频差分放大器 |
ADL5562 | 推荐新设计使用 | 2.6GHz 超低失真RF/IF差分放大器 |
时钟产生器件 3 | ||
AD9510 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,8路输出 |
AD9511 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,5路输出 |
AD9512 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出 |
时钟分配器件 3 | ||
AD9513 | 推荐新设计使用 | 800 MHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,三路输出 |
AD9514 | 推荐新设计使用 | 1.6 GHz时钟分配IC、分频器、延迟调整、3路输出 |
AD9515 | 推荐新设计使用 | 1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出 |
数字控制VGA 2 | ||
AD8376 | 推荐新设计使用 | 超低失真IF双通道VGA |
AD8372 | 推荐新设计使用 | 41dB增益范围、1 dB步长、可编程双通道VGA |
工具及仿真模型
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。
打开工具S-参数 1
IBIS 模型 1
Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具