ADL5561
推荐用于新设计2.9 GHz超低失真射频/中频差分放大器
- 产品模型
- 2
产品详情
- −3 dB带宽:2.9 GHz (AV = 6 dB)
- 低供电电流:40 mA
- 引脚绑定的增益调整:6 dB、12 dB、15.5 dB
- 差分或单端输入转差分输出
- 低噪声输入级:2.1 nV/√Hz RTI (AV = 12 dB)
- 低宽带失真(AV = 6 dB)
- 10 MHz:-94 dBc (HD2)、-87 dBc (HD3)
- 70 MHz:-98 dBc (HD2)、-87 dBc (HD3)
- 140 MHz:-95 dBc (HD2)、-87 dBc (HD3)
- 250 MHz:−80 dBc (HD2)、-73 dBc (HD3)
- IMD3s:-86 dBc(250 MHz中心频率)
- 压摆率:9.8 V/ns
- 快速建立:2 ns;过驱恢复:3 ns
- 单电源供电:3 V至3.6 V
- 关断控制
- 采用高速XFCB3 SiGe工艺制造
ADL5561是一款专为RF和IF优化的高性能差分放大器。该放大器在宽频范围内提供2.1 nV/√Hz的低噪声以及出色的失真性能,从而使其成为驱动8-16位高速ADC的理想选择。
ADL5561可以通过引脚设置提供三种可选增益,分别为6db、12db和15.5db。采用单端配置时,其增益分别降到5.6db、11.1db和14.1db。采用一个外部串联输入电阻可以灵活地扩展设置放大器的增益,实现从0到15.5dB之间的任何增益。
ADL5561的典型静态电流为40mA,而在禁用时消耗的电流小于3mA,输入和输出间具有出色的隔离性能。
该器件的宽带性能和低失真性能得到了优化,再加上其增益可调,使其可用于低失真、低噪声和低功耗特性非常关键的通用IF和宽带应用中。通过优化,实现了压摆率、带宽和宽带失真性能的较佳组合,从而能够驱动范围很广的A/D转换器,并特别适合于驱动混频器、PIN二极管衰减器、SAW滤波器以及多单元的分立器件。
ADL5561采用ADI公司的高速SiGe工艺制造,封装为3 mm×3 mm、16引脚的LFCSP紧凑型封装,工作温度范围为−40°C~+85°C。
应用
- 差分ADC驱动器
- 单端-差分转换
- RF/IF增益级
- SAW滤波器匹配接口
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
评估设计文件 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADL5561ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADL5561ACPZ-WP | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADL5561ACPZ-R7 | 量产 | |
12月 20, 2013 - 13_0329 ADL5561 Datasheet Change |
||
ADL5561ACPZ-R7 | 量产 | |
ADL5561ACPZ-WP | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5561的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论