AD9634
推荐新设计使用12位、170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS、1.8 V模数转换器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 信噪比(SNR):69.7 dBFS(185 MHz输入,250 MSPS)
- 无杂散动态范围(SFDR):87 dBc(185 MHz输入,250 MSPS)
- 输入噪声:−150.6 dBFS/Hz(185 MHz、-1dBFS输入,250 MSPS)
- 总功耗:360 mW (250 MSPS)
- 1.8 V电源电压
- LVDS(ANSI-644电平)输出
- 1至8整数输入时钟分频器(最大输入频率625MHz)
- 采样速率最高达250 MSPS
- 中频采样频率最高达350 MHz
- ADC内部基准电压源
- 灵活的模拟输入范围:1.4 V p-p至2.0 V p-p
(标称值1.75 V p-p) - 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD9634是一款12位模数转换器(ADC),采样速率最高达250 MSPS,旨在为低成本、小尺寸、宽带宽、多功能通信应用提供解决方案。
这款ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。ADC具有宽带宽输入,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器(DCS)可用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。
ADC输出数据直接送至外部12位LVDS输出端口。
需要时,灵活的关断选项可以明显降低功耗。
设置与控制的编程利用三线式SPI兼容型串行接口来完成。
AD9634采用32引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。该产品受美国专利保护。
应用
- 通信
- 分集无线电系统
- 多模式数字接收机(3G)TD-SCDMA、WiMax、WCDMACDMA2000、GSM、EDGE、LTE
- I/Q解调系统
- 智能天线系统
- 通用软件无线电
- 超声设备
- 宽带数据应用
产品聚焦
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 11
技术文章 1
评估设计文件 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9634BCPZ-170 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD9634BCPZ-210 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD9634BCPZ-250 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD9634BCPZRL7-170 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD9634BCPZRL7-210 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD9634BCPZRL7-250 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 25, 2025 - 25_0055 Gold Wire to Copper Wire Conversion(PCA) |
||
AD9634BCPZ-250 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
单端转差分放大器 2 | ||
ADA4927-1 | 推荐新设计使用 | 超低失真电流反馈型ADC驱动器 |
ADA4938-1 | 推荐新设计使用 | 超低失真差分ADC驱动器(单通道) |
全差分放大器 1 | ||
ADL5562 | 推荐新设计使用 | 2.6GHz 超低失真RF/IF差分放大器 |
时钟产生器件 6 | ||
AD9510 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,8路输出 |
AD9511 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,5路输出 |
AD9512 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出 |
AD9523 | 不推荐用于新设计 | 14路输出、低抖动时钟发生器 |
AD9523-1 | 推荐新设计使用 | 低抖动时钟发生器,提供14路LVPECL/LVDS/HSTL输出或29路LVCMOS输出 |
AD9524 | 不推荐用于新设计 | 6路输出、双环路时钟发生器 |
时钟分配器件 3 | ||
AD9513 | 推荐新设计使用 | 800 MHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,三路输出 |
AD9514 | 推荐新设计使用 | 1.6 GHz时钟分配IC、分频器、延迟调整、3路输出 |
AD9515 | 推荐新设计使用 | 1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出 |
数字控制VGA 2 | ||
ADL5202 | 过期 | 宽动态范围、高速、数字控制VGA |
AD8376 | 推荐新设计使用 | 超低失真IF双通道VGA |
工具及仿真模型
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。
打开工具AD9634 IBIS Model 1
Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具AD9634 Simulink ADIsimADC Model
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad9634的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论