ADL5202

过期

宽动态范围、高速、数字控制VGA

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 两个独立的数字控制VGA
  • 增益范围:-11.5 dB至20 dB
  • 0.5 dB 步长: ± 0.1 dB
  • 150 Ω 差分输入和输出
  • 噪声系数:7.5 dB(最大增益时)
  • OIP3:>50 dBm (200 MHz)
  • −3 dB较高频率带宽:700 MHz
  • 多种控制接口选项
       • 并行6位控制接口(集成锁存器)
       • 串行外设接口(SPI)(集成快速启动功能)
  • 增益升/降模式
  • 宽输入动态范围
  • 低功耗模式选项
  • 省电控制
  • 5 V单电源供电
  • 40引脚6 mm × 6 mm LFCSP封装
ADL5202
宽动态范围、高速、数字控制VGA
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

S-参数 1

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-ADL5202

ADL5202 评估板

产品详情

ADL5202-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板。 正常工作时,该评估板需采用能提供500 mA电流的5 V电源及提供1 mA电流的3.3 V电源。 将5 V电源连接至测试环路的VPOS和GND引脚。 这是主放大器的偏置特性。 开集输出通过电源层连接至主偏置。 将3.3 V电源连接至测试环路的3.3 V和GND引脚。 施加RF输入至SMA连接器的INA-和INB-引脚。 SMA连接器的OUTA-和OUTB-引脚提供RF输出。 全差分输入和输出配置可通过移除R8、R9、R79、R80,在R81、R82、R88、R89上安装零欧姆跳线,移除T1、T2、T3、T4并在变压器焊盘上放置跳线轻松实现。 可通过运行Windows XP或Vista(装有Microsoft .NET Framework 3.5)的PC USB端口对评估板进行编程。 所需的控制软件可从www.analog.com下载。 使用3引脚接头和附带的跳线可手动操作增益控制功能。 利用3引脚接头的PWUPA和PWUPB引脚来控制上电,或通过SMA连接器的PWUPA和PWUPB引脚施加外部控制信号。

EVAL-ADL5202
ADL5202 评估板

参考电路

CN0242 参考设计

具有带通抗混叠滤波器的高性能、高IF、75 MHz带宽、14位、250 MSPS接收机前端

特性和优点

  • 14位、250MSPS接收器前端
  • 带通抗混叠滤波器
  • 数字控制VGA
CN0242
具有带通抗混叠滤波器的高性能、高IF、75 MHz带宽、14位、250 MSPS接收机前端

最新评论

近期浏览