AD9523

不推荐用于新设计

14路输出、低抖动时钟发生器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 下载示例代码
  • 输出频率:<1 MHz至1 GHz
  • 启动频率精度:<±100 ppm(由VCXO参考精度决定)
  • 零延迟操作
    输入至输出边沿时序:<±500 ps
  • 14 路输出:可配置为LVPECL、LVDS、HSTL和LVCMOS
  • 14 个具有零抖动可调延迟的专用输出分频器
  • 可调延迟:8个分辨率步进,步长等于VCO输出分频器的½周期
  • 输出间偏斜:<±50 ps
  • 针对奇数分频器设置提供占空比校正
  • 上电时所有输出自动同步
  • 非易失性EEPROM存储配置设置
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD9523
14路输出、低抖动时钟发生器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD9528 推荐用于新设计 提供14路LVDS/HSTL输出的JESD204B/JESD204C时钟发生器
AD9523-1 推荐用于新设计 低抖动时钟发生器,提供14路LVPECL/LVDS/HSTL输出或29路LVCMOS输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimCLK设计与评估软件

ADIsimCLK是一款专门针对ADI公司的超低抖动时钟分配和时钟产生产品系列而开发的设计工具。无论是在无线基础设施、仪器仪表、网络、宽带、自动测试设备领域,还是在其它要求可预测时钟性能的应用,ADIsimCLK都能帮助您迅速开发、评估和优化设计。

打开工具

AD9523/AD9523-1 IBIS Model 1


评估套件

EVAL-AD9523-1

AD9523/AD9523-1 评估板

特性和优点

  • 采用USB连接和板载LDO稳压器,电源连接简便
  • LDO可轻松旁路以便测量电源
  • 交流耦合差分SMA连接器
  • SMA连接器用于
    2个参考输入s
    2个PLL状态输出
    1个参考测试输入
    2个VCXO接口输入/输出
  • 基于Microsoft Windows®的评估软件,具有简单的图形用户界面
  • 板载PLL环路滤波器
  • 通过I/O接头轻松访问数字I/O和诊断信号
  • 诊断信号通过状态LED显示
  • USB计算机接口
  • 软件计算器具有灵活性,可对几乎任何合理的输入/输出频率比进行编程

产品详情

AD9523-1旨在满足长期演进(LTE)和多载波GSM基站设计的时钟要求。它依靠外部VCXO清除参考抖动,以满足严格的低相位噪声要求,从而获得可接受的数据转换器信噪比(SNR)性能。AD9523-1评估板是一款紧凑、易于使用的平台,可用来评估AD9523-1的全部特性。该评估板上装有122.88 MHz VCXO以提供完整的解决方案。

输入接收器配置为差分接收器,但该评估板集成巴伦以提供单端输入,以便使用常见的实验室单端信号源进行轻松评估。输出8连接到ADCLK905时钟缓冲器以便评估ADI公司缓冲器。虽然ADCLK905是1:1缓冲器,但其性能与较大的扇出缓冲器类似,例如1:2缓冲器,ADCLK925。输出1和输出9使用巴伦配置,可提供单端输出以驱动大多数测试设备。输出0配置为差分零延迟操作。

EVAL-AD9523-1
AD9523/AD9523-1 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9523的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论