AD9628
推荐新设计使用12位、125/105 MSPS、1.8 V双通道模数转换器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 1.8 V模拟电源供电
- 1.8 V CMOS或LVDS输出
- 信噪比(SNR):71.2 dBFs (70 MHz)
- 无杂散动态范围(SFDR):93 dBc (70 MHz)
- 低功耗: 每通道101 mW(125 MSPS)
- 差分模拟输入、650 MHz带宽
- IF采样频率达 200 MHz
- 中频采样频率达200 MHz
- 片内基准电压源和采样保持电路
- 2 V p-p差分模拟输入
- DNL = ±0.25 LSB
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD9628是一款单芯片、双通道、12位、125/105 MSPS模数转换器(ADC),采用1.8V电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。
该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在125 MSPS数据速率时可提供12位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。
采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。可选的占空比稳定器(DCS)用来补偿较大的时钟占空比波动,同时保持出色的ADC总体性能。
数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。每个ADC通道均有一个数据输出时钟(DCO),用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。支持1.8 V CMOS或LVDS输出逻辑电平。输出数据也可以多路复用到一条输出总线。
AD9628采用64引脚LFCSP封装,符合RoHS标准,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。该产品受美国专利保护。
应用
- 通信
- 分集无线电系统
- 多模式数字接收机GSM、EDGE、W-CDMA、LTE、CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA
- I/Q解调系统
- 智能天线系统
- 宽带数据应用
- 电池供电仪表
- 手持式示波器
- 便携式医疗成像
- 超声
- 雷达/LIDAR
产品聚焦
- AD9628采用1.8 V单模拟电源供电,数字输出驱动器采用独立的电源供电,支持1.8 V CMOS或LVDS逻辑系列。
- 取得专利的采样保持电路在最高200 MHz的输入频率下仍保持出色的性能,而且成本低、功耗低、易于使用。
- 标准串行端口接口(SPI)支持各种产品特性和功能,例如:数据输出格式化、内部时钟分频器、关断模式、DCO/数据时序和失调调整等。
- AD9268采用64引脚LFCSP封装,符合RoHS标准,与16位ADC AD9650/AD9269/AD9268 AD9258/AD9251/AD9648 14位ADC AD9231 12位ADC AD9608/AD9204引脚兼容,因此采样速率为20 MSPS至125 MSPS的10位至16位转换器可轻松实现移植。
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 11
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9628BCPZ-105 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD9628BCPZ-125 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD9628BCPZRL7-105 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD9628BCPZRL7-125 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 1, 2024 - 24_0009 Qualification of alternative Wafer Fab for TSMC 0.18um Mixed Signal CMOS Process |
||
AD9628BCPZ-105 | 量产 | |
AD9628BCPZ-125 | 量产 | |
AD9628BCPZRL7-105 | 量产 | |
AD9628BCPZRL7-125 | 量产 | |
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
AD9628BCPZ-105 | 量产 | |
AD9628BCPZ-125 | 量产 | |
AD9628BCPZRL7-105 | 量产 | |
AD9628BCPZRL7-125 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
单端转差分放大器 2 | ||
ADA4927-2 | 推荐新设计使用 | 超低失真电流反馈型ADC驱动器 |
ADA4938-2 | 推荐新设计使用 | 超低失真差分ADC驱动器(双通道) |
全差分放大器 1 | ||
ADL5562 | 推荐新设计使用 | 2.6GHz 超低失真RF/IF差分放大器 |
时钟产生器件 6 | ||
AD9510 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,8路输出 |
AD9511 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,5路输出 |
AD9512 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出 |
AD9523 | 不推荐用于新设计 | 14路输出、低抖动时钟发生器 |
AD9523-1 | 推荐新设计使用 | 低抖动时钟发生器,提供14路LVPECL/LVDS/HSTL输出或29路LVCMOS输出 |
AD9524 | 不推荐用于新设计 | 6路输出、双环路时钟发生器 |
时钟分配器件 3 | ||
AD9513 | 推荐新设计使用 | 800 MHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,三路输出 |
AD9514 | 推荐新设计使用 | 1.6 GHz时钟分配IC、分频器、延迟调整、3路输出 |
AD9515 | 推荐新设计使用 | 1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出 |
数字控制VGA 2 | ||
ADL5202 | 过期 | 宽动态范围、高速、数字控制VGA |
AD8376 | 推荐新设计使用 | 超低失真IF双通道VGA |
工具及仿真模型
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。
打开工具AD9628 IBIS Model 1
S-参数 1
Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具AD9628 Simulink ADIsimADC Model
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad9628的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论