AD9467
推荐新设计使用16位、200 MSPS/250 MSPS模数转换器(ADC)
- 产品模型
- 6
产品详情
- SNR:75.5 dBFS(最高210 MHz,250 MSPS时)
- SFDR:90 dBFS(最高300 MHz,250 MSPS时)
- SFDR(170 MHz,250 MSPS时)
- 92 dBFS (−1 dBFS)
- 100 dBFS (-2 dBFS)
- 抖动:60 fs rms
- 出色的线性度(250 MSPS)
- 差分非线性(DNL):±0.5 LSB(典型值)
- 积分非线性(INL):±3.5 LSB(典型值)
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD9467-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
- 下载AD9467-EP数据手册
- 扩展温度范围(-55°C至+125°C)
- 受控制造基线
- 认证数据可应要求提供
AD9467是一款16位、单芯片、中频(IF)采样模数转换器(ADC),针对高性能、宽带宽和易用性而优化。这款产品以250 MSPS的转换速率工作,设计用于要求高动态范围的无线接收机、仪器仪表和测试设备。
该ADC要求采用1.8 V和3.3 V电源供电及低压差分输入时钟信号,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。数据输出为LVDS兼容(ANSI-644兼容),而且包括能降低短迹线所需总电流的方式。
它提供一个数据时钟输出(DCO)用于在输出端捕获数据,并发送新输出字节信号。
它还通过SPI支持掉电功能,禁用时典型功耗小于5 mW。
同时提供一些可选特性,供用户按照工作条件做出不同的选择,包括选择输入范围、数据格式选择以及输出数据测试码。
AD9467采用72引脚LFCSP无铅封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
- IF优化能力,用于改善SFDR。
- 出色的SFDR性能,适用于多载波、多模式3G和4G蜂窝基站接收机等IF采样应用。
- 易于使用:片内基准电压源、高输入阻抗缓冲器、可调模拟输入范围和输出时钟简化了数据采集。
- 采用72引脚LFCSP无铅封装。
- 时钟占空比稳定器(DCS)在较宽的输入时钟脉冲宽度范围仍保持ADC的整体性能。
- 准串行端口接口(SPI)支持各种产品特性和功能,例如数据格式化(偏移二进制、二进制补码或格雷码)、启用时钟DCS等。
应用
- 多载波、多模式手机接收机
- 天线阵列定位
- 功率放大器线性化
- 宽带无线
- 雷达
- 红外成像
- 通信仪器
参考资料
数据手册 3
用户手册 2
应用笔记 13
技术文章 3
评估设计文件 4
视频 2
教程 3
参考电路 1
客户案例研究 1
3rd Party Solutions 1
器件驱动器 2
技术书 1
非常见问题 4
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9467BCPZ-200 | 72 ld LFCSP (10x10mm, 8.5mm exposed pad) | ||
AD9467BCPZ-250 | 72 ld LFCSP (10x10mm, 8.5mm exposed pad) | ||
AD9467BCPZRL7-200 | 72 ld LFCSP (10x10mm, 8.5mm exposed pad) | ||
AD9467BCPZRL7-250 | 72 ld LFCSP (10x10mm, 8.5mm exposed pad) | ||
AD9467SCPZ-250-EP | 72 ld LFCSP (10x10mm, 8.5mm exposed pad) | ||
AD9467SCPZ250EPRL7 | 72 ld LFCSP (10x10mm, 8.5mm exposed pad) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 26, 2023 - 23_0025 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for Select LFCSP Products in Amkor |
||
AD9467BCPZ-200 | 量产 | |
AD9467BCPZ-250 | 量产 | |
AD9467BCPZRL7-200 | 量产 | |
AD9467BCPZRL7-250 | 量产 | |
AD9467SCPZ-250-EP | 量产 | |
AD9467SCPZ250EPRL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
FPGA/HDL 2
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
单端转差分放大器 1 | ||
ADA4927-1 | 推荐新设计使用 | 超低失真电流反馈型ADC驱动器 |
全差分放大器 1 | ||
ADL5562 | 推荐新设计使用 | 2.6GHz 超低失真RF/IF差分放大器 |
时钟产生器件 5 | ||
AD9523 | 不推荐用于新设计 | 14路输出、低抖动时钟发生器 |
AD9524 | 不推荐用于新设计 | 6路输出、双环路时钟发生器 |
AD9510 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,8路输出 |
AD9511 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,5路输出 |
AD9512 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出 |
时钟分配器件 3 | ||
AD9513 | 推荐新设计使用 | 800 MHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,三路输出 |
AD9514 | 推荐新设计使用 | 1.6 GHz时钟分配IC、分频器、延迟调整、3路输出 |
AD9515 | 推荐新设计使用 | 1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出 |
数字控制VGA 3 | ||
ADL5201 | 过期 | 宽动态范围、高速、数字控制VGA |
ADL5202 | 过期 | 宽动态范围、高速、数字控制VGA |
ADL5240 | 最后购买期限 | 100 MHz 至4000 MHz RF/IF数字控制VGA |
工具及仿真模型
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。
打开工具AD9467 IBIS Models 1
Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具AD9467 Simulink ADIsimADC Model
打开工具评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad9467的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论