ADL5240

最后购买期限

100 MHz 至4000 MHz RF/IF数字控制VGA

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 工作频率:100 MHz至4000 MHz
  • 数字控制VGA,配有串行和并行接口
  • 6位、0.5 dB数字步进衰减器
  • 增益控制范围:31.5 dB;步长精度:±0.25 dB
  • 可分别设置增益模块或数字步进衰减器为第一位
  • 采用4.75 V至5.25 V单电源供电
  • 增益控制范围:31.5 dB;步长精度:±0.25 dB
  • 增益模块放大器规格
    增益:19.7 dB (2.14 GHz)
    OIP3:41.0 dBm (2.14 GHz)
    P1dB:19.5 dBm (2.14 GHz)
    噪声系数:2.14 GHz时,2.9 dB
  • 低静态电流:93 mA
  • 高效散热型5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP封装
  • 配套器件ADL5243集成¼ W驱动放大器以驱动增益模块和DSA的输出
ADL5240
100 MHz 至4000 MHz RF/IF数字控制VGA
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
正线性稳压器(LDO) 1
ADP7102 推荐用于新设计 20 V、300 mA低噪声CMOS LDO
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

S-参数 1

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

评估套件

EVAL-ADL5240

ADL5240 评估板

产品详情

ADL5240-EVALZ是一款配置齐全的4层Rogers 3003评估板。正常工作时需使用5 V/200 mA电源。可通过运行Windows XP或Vista(装有Microsoft .NET Framework 3.5)的PC USB端口对评估板进行编程。所需的控制软件可从下载。DSA和放大器可分别偏置至标记为VCC、VDD和GND的线夹引线,并可使用R2和R1连接至VDD层。该评估板可通过AMP驱动DSA或DSA驱动AMP并使用可用电阻和电容焊盘进行配置。

eval board
AD-FMCOMMS11-EBZ

直接RF至基带发射无线电

特性和优点

  • TX
    • 16位12GSPS RFDAC
    • JESD204B接口
      • 8个通道,最高可达12.5Gbps
    • 1x/2x/4x/6x/8x/12x/16x/24x/32x插值
    • 最大速率下的64位NCO
    • 模拟工作模式:
      • 正常模式:6GSPS DAC速率
        • 频率合成最高可达2.5GHz(第一奈奎斯特)
      • 混频模式:6GSPS DAC速率
        • 第2和第3奈奎斯特区中的频率合成
      • 2X正常模式:12GSPS DAC速率
        • 频率合成最高可达6GHz(第一奈奎斯特)
      • 出色的动态性能
  • RX
    • 3.2GHz全功率带宽(2.5GSPS时)
      • 噪声密度 = -149.5dBFs/Hz,ENOB = 9.5位
      • SFDR = 77 dBc(1GHz Ain,2.5Gsps)
      • SFDR = 77dBc(1.8GHz Ain,2.5Gsps)
    • +/-0.3 LSB DNL,+/-1.0 LSB INL
    • 双电源:1.3V和2.5V
    • 8或6通道JESD204B输出
    • 用于快速检测输出的可编程削波阈值
    • 每通道集成两个宽带数字下变频器(DDC)
      • 10位复数NCO
      • 2个级联半带滤波器(十进制/8、十进制/16)
    • 用于同步处理对齐的时间戳
      • SYSREF设置/保持检测器
    • 可编程中断(IRQ)事件监控器

产品详情

AD-FMComms11-EBZ板是一个用于通信基础设施应用的系统平台板,展示了直接至RF (DRF)发射器和观测接收器架构。通过使用高采样速率RFDAC和RFADC,可消除上一代发射器中的许多元件,如混频器、调制器、IF放大器和滤波器。目的是使ADC或DAC尽可能靠近天线,从而提供更经济高效的通信解决方案。

分别由多GSPS RF ADC和DAC,AD9625和AD9162组成。发射路径包含巴伦、低通滤波器、增益模块和可变衰减器件,以产生适合功率放大器模块的输出。PA输出通过可变衰减器、巴伦,最终为ADC,沿观测路径耦合返回至电路板。它负责板载时钟管理;所有必要的时钟都从基准电压源产生。同时显示电源管理功能。

EVAL-ADL5240
ADL5240 评估板
AD-FMCOMMS11-EBZ
直接RF至基带发射无线电

最新评论