AD9204
量产10位、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS、1.8 V、双通道模数转换器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 1.8 V模拟电源供电
- 1.8 V至3.3 V输出电源
- SNR
- 61.3 dBFS(9.7 MHz输入)
- 61.0 dBFS(200 MHz输入)
- 无杂散动态范围(SFDR):
- 75 dBc(9.7 MHz输入)
- 73 dBc(200 MHz输入)
- 低功耗
- 每个通道30 mW (20 MSPS)
- 每个通道63 mW (80 MSPS)
- 差分输入、700 MHz带宽
- 片内基准电压源和采样保持电路
- DNL = ±0.11 LSB
- 串行端口控制选项
- 可扩展模拟输入:1 V p-p至2 V p-p差分
- 偏移二进制、格雷码或二进制补码数据格式
- 可选时钟占空比稳定器
- 1至8整数输入时钟分频器
- 内置可选数字测试码生成功能
- 节能的关断模式
- 带可编程时钟和数据对准功能的数据时钟输出
AD9204是一款单芯片、双通道、10位、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS模数转换器(ADC),采用1.8 V电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。
该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在80 MSPS数据速率时可提供10位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到较佳、系统成本较低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。
采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。可选的占空比稳定器(DCS)用来补偿较大的时钟占空比波动,同时保持出色的ADC总体性能。
数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。每个ADC通道均有一个数据输出时钟(DCO),用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。该器件支持1.8 V和3.3 V两种CMOS电平,输出数据可以在单条输出总线上多路复用。
AD9204采用64引脚LFCSP封装,符合RoHS标准,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
- AD9204采用1.8 V单模拟电源供电,而数字输出驱动器采用独立的电源供电,以适应1.8 V至3.3 V逻辑。
- 取得专利的采样保持电路在最高200 MHz的输入频率下仍保持出色的性能,而且成本低、功耗低、易于使用。
- 标准串行端口接口支持各种产品特性和功能,例如:数据输出格式化、内部时钟分频器、省电模式、DCO/DATA时序和偏移调整、以及基准电压源模式等。
- AD9204采用64引脚LFCSP封装,符合RoHS标准,与16位ADC AD9268、14位ADC AD9251 和 AD9258 以及12位ADC AD9231兼容,因此采样速率为20 MSPS至125 MSPS的10位和16位转换器可轻松实现升级。
应用
- 通信
- 分集无线电系统
- 多模式数字接收机
- GSM、EDGE、W-CDMA、LTE、CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA
- I/Q解调系统
- 智能天线系统
- 电池供电仪表
- 手持式示波器
- 超声
- 雷达/LIDAR
- PET/SPECT成像
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 9
技术文章 2
评估设计文件 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9204BCPZ-20 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD9204BCPZ-40 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD9204BCPZ-65 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD9204BCPZ-80 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD9204BCPZRL7-20 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD9204BCPZRL7-40 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD9204BCPZRL7-65 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD9204BCPZRL7-80 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
AD9204BCPZ-20 | 量产 | |
AD9204BCPZ-40 | 量产 | |
AD9204BCPZ-65 | 量产 | |
AD9204BCPZ-80 | 量产 | |
AD9204BCPZRL7-20 | 量产 | |
AD9204BCPZRL7-40 | 量产 | |
AD9204BCPZRL7-65 | 量产 | |
AD9204BCPZRL7-80 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
单端转差分放大器 2 | ||
ADA4937-2 | 推荐新设计使用 | ADA4937-2 超低失真差分模数转换器驱动器 |
ADA4938-2 | 推荐新设计使用 | 超低失真差分ADC驱动器(双通道) |
全差分放大器 2 | ||
ADL5561 | 推荐新设计使用 | 2.9 GHz超低失真射频/中频差分放大器 |
ADL5562 | 推荐新设计使用 | 2.6GHz 超低失真RF/IF差分放大器 |
时钟产生器件 3 | ||
AD9510 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,8路输出 |
AD9511 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,5路输出 |
AD9512 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出 |
时钟分配器件 3 | ||
AD9513 | 推荐新设计使用 | 800 MHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,三路输出 |
AD9514 | 推荐新设计使用 | 1.6 GHz时钟分配IC、分频器、延迟调整、3路输出 |
AD9515 | 推荐新设计使用 | 1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出 |
数字控制VGA 2 | ||
AD8372 | 推荐新设计使用 | 41dB增益范围、1 dB步长、可编程双通道VGA |
AD8376 | 推荐新设计使用 | 超低失真IF双通道VGA |
工具及仿真模型
S-参数 1
AD9204 IBIS Models 1
Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad9204的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论