AD8495
量产完整的K型0°至50°范围热电偶放大器,集成冷结补偿功能
- 产品模型
- 4
产品详情
- 低成本、易于使用
- 针对 K 型热电偶预调整
- 内部冷端补偿
- 高阻抗差分输入
- 独立的 5 mV/°C 温度计
- 基准引脚提供失调电压调整功能
- 热电偶断开检测
- 欲了解更多特性,请参考数据手册。
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 均为集成电路上配备热电偶冷端补偿器的精密仪表放大器。冰点基准与预校准放大器的结合,使其能直接从热电偶信号产生高电平(5 mV/°C)输出。这些器件既可以用作独立温度计,也可以用作使用固定或远程设定点控制的开关输出设定点控制器。
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 可以采用单端电源(低于3 V)供电;通过偏置基准输入,可以测量 0°C 以下的温度。为使自热效应较小,无负载的 AD849x 的总电源电流典型值为 180 μA,但它也能向负载提供超过 ±5 mA 的电流。
AD8494 和 AD8496 通过激光晶圆调整进行预校准,与 J 型(铁-康铜)热电偶的特性相匹配;AD8495 和 AD8497 经过激光调整,与 K 型(铬镍-铝镍)热电偶的特性相匹配。各器件的优化环境温度范围见表 1 数据手册。
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 支持宽电源电压范围。在 5 V 单电源下,5 mV/°C 输出使这些器件可以覆盖近 1000 度的热电偶温度范围。
在 3 V 电源下,AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 可以直接与低电源电压 ADC 接口。这些器件也可以采用高达 36 V 的电源供电,支持要求宽共模输入范围的工业系统。
产品聚焦
- 单 IC 封装的完整、精密激光晶圆调整的热电偶信号调理系统。
- 灵活的引脚分配允许其用作设定点控制器或独立的摄氏温度计。
- 加固型输入可以承受 4 kV ESD,并提供高达 VS ± 25 V 的过压保护(OVP)。
- 差分输入可以抑制热电偶引脚上的共模噪声。
- 采用单电源时,可以偏置基准引脚电压以测量 0°C。
- 采用 8 引脚小型 MSOP 封装,符合 RoHS 标准。
应用
- K型热电偶温度测量
- 设定点控制器
- 摄氏温度计
- 通用冷端补偿器
- 白色家电(烤箱、炉灶)温度测量
- 废气温度检测
- 催化转换器温度检测
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
视频 9
参考电路 1
模拟对话 2
非常见问题 11
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8495ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8495ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8495CRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8495CRMZ-R7 | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 4, 2023 - 22_0142 Qualification of an Alternate Wafer Fab for High Voltage Bipolar Products (HVBIP) to Analog Devices, Inc. Wilmington MA |
||
AD8495ARMZ | 量产 | |
AD8495ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8495CRMZ | 量产 | |
AD8495CRMZ-R7 | 量产 | |
10月 26, 2015 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD8495ARMZ | 量产 | |
AD8495ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8495CRMZ | 量产 | |
AD8495CRMZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册