温度传感器和控制器件
searchIcon
banner background image

温度传感器和控制器件

ADI温度传感器能够以高精度进行温度检测和测量,并提供可靠的测量结果。我们的温度传感器产品支持模拟输出和数字输出格式,以适应工业、通信和汽车等所有传统市场,以及数字医疗等新兴领域的各种终端应用需求。 ADI公司的温度传感器可在宽温度范围内实现最高±0.1°C的测量精度,具有NIST可跟踪性,可即插即用,通常不需要额外进行信号调理或校准。此外,ADI的数字温度传感器可集成DAC、ADC、基准电压源以及限值警报寄存器等其他功能。还提供一系列接口,包括I2C、SPI和PWM(针对数字产品)以及电流和电压(针对模拟产品)。 ADI温度传感器器件提供各种封装选项,包括具有较高鲁棒性的陶瓷和金属封装,以及适合传感器尺寸至关重要的应用的塑料和WLCSP封装。 ADI公司的所有温度传感器均经过生产测试和校准,无需进行装配后系统校准。
ADI温度传感器能够以高精度进行温度检测和测量,并提供可靠的测量结果。我们的温度传感器产品支持模拟输出和数字输出格式,以适应工业、通信和汽车等所有传统市场,以及数字医疗等新兴领域的各种终端应用需求。 ADI公司的温度传感器可在宽温度范围内实现最高±0.1°C的测量精度,具有NIST可跟踪性,可即插即用,通常不需要额外进行信号调理或校准。此外,ADI的数字温度传感器可集成DAC、ADC、基准电压源以及限值警报寄存器等其他功能。还提供一系列接口,包括I2C、SPI和PWM(针对数字产品)以及电流和电压(针对模拟产品)。 ADI温度传感器器件提供各种封装选项,包括具有较高鲁棒性的陶瓷和金属封装,以及适合传感器尺寸至关重要的应用的塑料和WLCSP封装。 ADI公司的所有温度传感器均经过生产测试和校准,无需进行装配后系统校准。

子分类

archive icon
电阻温度检测器(RTD)是一种传感器,其电阻随温度而变化。RTD需要精密信号调理电路,用于将传感器输出转换为准确的温度读数。ADI公司的精密RTD信号调节器系列包括高性能放大器、基准电压源和激励电路。由于RTD可以与信号调理电路保持一定距离,电缆也可以经受具有潜在破坏性的电压电平,因此我们的许多RTD接口产品都提供内部电压保护、故障检测和保护。ADI RTD产品针对广泛的RTD材料和电阻进行了优化,包括PT100至PT1000,并可用于其他电阻传感器,如热敏电阻。
Arrow image
电阻温度检测器(RTD)是一种传感器,其电阻随温度而变化。RTD需要精密信号调理电路,用于将传感器输出转换为准确的温度读数。ADI公司的精密RTD信号调节器系列包括高性能放大器、基准电压源和激励电路。由于RTD可以与信号调理电路保持一定距离,电缆也可以经受具有潜在破坏性的电压电平,因此我们的许多RTD接口产品都提供内部电压保护、故障检测和保护。ADI RTD产品针对广泛的RTD材料和电阻进行了优化,包括PT100至PT1000,并可用于其他电阻传感器,如热敏电阻。

Featured Resource

Linear & Precision Technology: New Product Upgrades
campaign-image
campaign-image

Featured Resource

Linear & Precision Technology: New Product Upgrades