RTD接口
RTD接口
电阻温度检测器(RTD)是一种传感器,其电阻随温度而变化。RTD需要精密信号调理电路,用于将传感器输出转换为准确的温度读数。ADI公司的精密RTD信号调节器系列包括高性能放大器、基准电压源和激励电路。由于RTD可以与信号调理电路保持一定距离,电缆也可以经受具有潜在破坏性的电压电平,因此我们的许多RTD接口产品都提供内部电压保护、故障检测和保护。ADI RTD产品针对广泛的RTD材料和电阻进行了优化,包括PT100至PT1000,并可用于其他电阻传感器,如热敏电阻。
电阻温度检测器(RTD)是一种传感器,其电阻随温度而变化。RTD需要精密信号调理电路,用于将传感器输出转换为准确的温度读数。ADI公司的精密RTD信号调节器系列包括高性能放大器、基准电压源和激励电路。由于RTD可以与信号调理电路保持一定距离,电缆也可以经受具有潜在破坏性的电压电平,因此我们的许多RTD接口产品都提供内部电压保护、故障检测和保护。ADI RTD产品针对广泛的RTD材料和电阻进行了优化,包括PT100至PT1000,并可用于其他电阻传感器,如热敏电阻。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}