生物传感器
searchIcon
banner background image

生物传感器

生物传感器作为桥梁,弥合了物理世界和数字世界之间的鸿沟。ADI公司的生物传感器解决方案由一系列集成式和分立式传感器与信号调理技术解决方案提供支持,可用于便携式、可穿戴以及床边监护系统。我们的集成光学模块或传感器接口可对光学心率、心率变异性和脉搏血氧饱和度(SpO2)进行光电容积脉搏波(PPG)测量。我们的高精度和低功耗模拟前端可对心电图(ECG)、EMG、EEG和类似应用进行生物电测量。ADI的生命体征测量产品组合包括光学传感器、生物电模拟前端、生物阻抗引擎、低功耗运动传感器和高精度温度传感器。
生物传感器作为桥梁,弥合了物理世界和数字世界之间的鸿沟。ADI公司的生物传感器解决方案由一系列集成式和分立式传感器与信号调理技术解决方案提供支持,可用于便携式、可穿戴以及床边监护系统。我们的集成光学模块或传感器接口可对光学心率、心率变异性和脉搏血氧饱和度(SpO2)进行光电容积脉搏波(PPG)测量。我们的高精度和低功耗模拟前端可对心电图(ECG)、EMG、EEG和类似应用进行生物电测量。ADI的生命体征测量产品组合包括光学传感器、生物电模拟前端、生物阻抗引擎、低功耗运动传感器和高精度温度传感器。

子分类

archive icon
与光缆之间的连接,需要使用特定的物理层发射器和接收器来管理电气域和光域之间的信号转换。该转换一般在光学收发器模块中进行。我们提供一系列产品来驱动激光器或硅光子等光学发射器件,以及接收器,用于放大、调整和重新计时光电二极管信号。这些产品目前支持的比特率高达50 Gbps。我们还针对光学模块应用提供优化的控制和电源管理产品,不断完善芯片组系列,以满足光学模块的需要。
Arrow image
与光缆之间的连接,需要使用特定的物理层发射器和接收器来管理电气域和光域之间的信号转换。该转换一般在光学收发器模块中进行。我们提供一系列产品来驱动激光器或硅光子等光学发射器件,以及接收器,用于放大、调整和重新计时光电二极管信号。这些产品目前支持的比特率高达50 Gbps。我们还针对光学模块应用提供优化的控制和电源管理产品,不断完善芯片组系列,以满足光学模块的需要。