AD7689

量产

16 位 8 通道 250 kSPS PulSAR ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 下载 AD7689-KGD 数据手册。可以作为裸片器件提供,并且全面保证符合数据手册规格。
  • 16 位分辨率,无失码
  • 具有可选输入的 4 通道 (AD7682)/8 通道 (AD7689) 多路复用器
  • 单极单端
  • 差分(GND 检测)
  • 伪双极
  • 吞吐量:250 kSPS
  • 积分非线性:±0.4 LSB(典型值),最大值为 ±1.5 LSB(±23 ppm 或 FSR)
  • 动态范围:93.8 dB
  • SINAD:20 kHz 时为 92.5 dB
  • 总谐波失真:20 kHz 时为 −100 dB
  • 模拟输入范围:0 V 至 VREF,VREF 高达 VDD
  • 多种基准电压源类型
    • 内部可选 2.5 V 或 4.096 V
    • 外部缓冲(高达 4.096 V)
    • 外部(高达 VDD)
  • 内部温度传感器 (TEMP)
  • 通道时序控制器、可选 1 极滤波器、忙碌指示器
  • 无流水线延迟,SAR 架构
  • 具有 1.8 V 至 5.5 V 逻辑接口,使用 2.3 V 至 5.5 V 单电源运行
  • 串行接口与 SPI、MICROWIRE、QSPI 和 DSP 兼容
  • 功耗
    • 2.5 V/200 kSPS 时为 3.5 mW
    • 5 V/250 kSPS 时为 12.5 mW
  • 待机电流:50 nA
  • 提供低成本等级
  • 20 引脚 4 mm × 4 mm LFCSP 封装
  • 20 引脚 2.4 mm × 2.4 mm WLCSP 封装
AD7689
16 位 8 通道 250 kSPS PulSAR ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准数字隔离器 4
ADUM1401 量产 四通道数字隔离器(3/1通道方向性)
ADUM3481 量产 小型、四通道、3.75 KV RMS数字隔离器(3/1通道方向性)
ADUM4401 量产 5 kV RMS四通道数字隔离器
ADUM3401 量产 四通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-AD7689

AD7689 评估套件

产品详情

EVAL-AD7689EDZ是针对AD7689的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与转换器评估与开发板EVAL-CED1Z配合使用。配合转换器评估与开发板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合转换器评估与开发板使用时的操作与设置。

EVAL-AD7689
AD7689 评估套件

参考电路

CN0254 参考设计

16 位、250 kSPS、8 通道单电源隔离数据采集系统

特性和优点

  • 最高8通道的精密转换
  • 数字和功率电流隔离
  • 电路板面积较小
CN0254
16 位、250 kSPS、8 通道单电源隔离数据采集系统

最新评论

近期浏览