eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADP160

量产

超低静态电流、150 mA、CMOS线性调节器,提供1.2V至4.2V范围内的15种固定输出电压选项

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低静态电流
    Iq = 500 nA(零负载)
    Iq = 700 nA(1 µA负载)
  • 利用1 μF陶瓷输入和输出电容便可稳定工作
  • 最大输出电流:150 mA
  • 输入电压范围:2.2 V至5.5 V
  • 低关断电流:小于50 nA(典型值)
  • 低压差:195 mV(150 mA负载)
  • 初始精度:±1%
  • 线路、负载以及温度范围内的精度:±3.5%
  • 15种固定输出电压选项:1.2 V至4.2 V
  • 可提供可调输出电压
  • PSRR 性能:72 dB (100 Hz)
  • 限流和热过载保护
  • 逻辑控制使能
  • 集成输出放电电阻
  • 4 引脚、0.5 mm间距WLCSP封装
  • 5 引脚TSOT封装

ADP160
超低静态电流、150 mA、CMOS线性调节器,提供1.2V至4.2V范围内的15种固定输出电压选项
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP160-1.2
  • ADP160-1.5
  • ADP160-1.8
  • ADP160-2.1
  • ADP160-2.3
  • ADP160-2.5
  • ADP160-2.7
  • ADP160-2.75
  • ADP160-2.8
  • ADP160-2.85
  • ADP160-3.0
  • ADP160-3.3
  • ADP160-4.2
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-WSN

针对物联网解决方案的无线传感器网络(WSN)开发套件

特性和优点

无线传感器网络开发套件 – Bunch版包括:
  • 两片多传感器节点板,包括如下组件:
    • ADuCRF101集成TRx + ARM Cortex M3 MCU
    • ADT75温度传感器
    • ADXL362超低功耗三轴加速度计
    • 湿度和温度传感器(Sensirion SHT21)
    • 光电二极管+环境光传感器(Avago APDS-9005)
    • 无源红外传感器(Panasonic EKMB1201112)
    • ADP160电源管理器件
    • 用于其它传感器的通用输入连接器(支持模拟和数字)
    • CR2032纽扣电池
    • 外形尺寸: 60mm x 33mm (2.4" x 1.3")
  • 一个网关节点
    • ADuCRF101集成TRx + ARM Cortex M3 MCU开发系统
  • 一个用于开发和调试的仿真器平台
无线传感器网络开发套件 – Cluster版包括:
  • 三片多传感器节点板,包括如下组件:
    • ADF7024 Sub-GHz ISM频段收发器
    • 16位MCU (RL78-G13)
    • ADT75温度传感器
    • ADXL362超低功耗三轴加速度计
    • 湿度和温度传感器(Sensirion SHT21)
    • 光电二极管+环境光传感器(Avago APDS-9005)
    • 无源红外传感器(Panasonic EKMB1201112)
    • ADP160电源管理器件
    • 用于其它传感器的通用输入连接器(支持模拟和数字)
    • CR2032纽扣电池
    • 外形尺寸: 60mm x 33mm (2.4" x 1.3")
  • 一个用于开发和调试的仿真器平台

产品详情

无线传感器网络(WSN)演示平台是一个灵活的模块化系统,可用来评估WSN的各个方面。它不仅提供即用型演示系统,也可用作开发平台。它包含实现即插即用WSN所需的所有硬件和软件。硬件包括一个基站节点以及多个支持许多不同传感器的传感器节点。系统配置灵活,传感器可以任意组合并连接到任一传感器节点。WSN开发套件提供开箱即用的实用工具,包括三片多传感器节点板、一个网关连接器、一个仿真器平台和一个全功能软件包,可大幅减少客户设计从概念验证阶段进展到生产发布所需的时间和精力。

EVAL-ADP160

ADP160评估板

特性和优点

  • Two fully assembled and tested evaluation boards per kit
  • Full set of IC voltage options in each kit
  • 3 samples of each IC voltage option packed in separate antistatic bags
  • Kit allows the user to quickly evaluate all IC voltage options
  • Only need to order one kit per product family

产品详情

该产品包括多种具有不同电压或不同特性的评估板以及RedyKitTM。RedyKit提供两种装配完善且经过测试的评估板,以及用于IC调节器的齐全产品(电压)选项,从而简化产品评估。套件中所有IC选项均分类存放,每个抗静电拉链袋上都清楚地印着ADI产品型号。

只需一个电压源、一个电压表、一个电流表和一些负载电阻,就可以完成简单的器件测量,如线路和负载调整率、压差、地电流等。

EVAL-WSN
针对物联网解决方案的无线传感器网络(WSN)开发套件
EVAL-ADP160
ADP160评估板

参考电路

Portable RF Power Meter Evaluation Board Measurement Setup
CN0399 参考设计

电池或 USB 供电的 9 kHz 至 6 GHz RMS 功率测量系统

特性和优点

  • RMS功率测量:9kHz至6GHz
  • 45dB输入功率范围:−30dBm至+15dBm
  • USB供电
CN0399
电池或 USB 供电的 9 kHz 至 6 GHz RMS 功率测量系统

最新评论

近期浏览