AD4696

推荐用于新设计

16 位、16 通道、1 MSPS、易驱动多路复用 SAR ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 轻松驱动
    • 降低了模拟输入和基准电压源驱动要求
    • 片内基准电压缓冲器(仅限WLCSP)
    • 每个模拟输入提供高达5 mA的过压保护
    • 长采集阶段,≥71.5% (715 ns/1000 ns)周期时间(1 MSPS时)
  • 高性能
    • 采样速率:500 kSPS (AD4695)或1 MSPS (AD4696)
    • INL:±1.0 LSB(最大值)
    • 保证16位、无失码
    • SINAD:93 dB(典型值),fIN = 1 kHz
    • 过采样动态范围:111.2 dB,OSR = 64
  • 小尺寸,高通道密度
    • 32引脚5 mm x 5 mm LFCSP封装
    • 36引脚2.96 mm × 2.96 mm WLCSP封装
    • 轻松驱动特性,支持采用更少组件的系统级设计
  • 增强数字功能
    • 第一转换精度,无延迟或流水线延迟
    • 快速转换时间,双通道/四通道SDO模式支持低SPI时钟速率
    • 可自定义的通道时序控制器
    • 片内过采样和抽取
    • 阈值检测警报
    • 失调和增益校正
    • 自动转换(自动循环)模式
    • 1.14 V至1.98 V逻辑SPI
  • 低功耗
    • fS = 1 MSPS时:8 mW,fS = 500 kSPS时:4 mW
    • 4 μW待机功耗,禁用内部LDO
    • 内部LDO支持使用3.15 V至5.5 V模拟单电源供电
  • 宽工作温度范围:−40°C至+125°C

AD4695/AD4696 是紧凑型、高精度、低功耗、16 通道、16 位、500kSPS/1 MSPS、多路复用输入精密逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),具有轻松驱动功能和广泛的数字化功能。

AD4695/AD4696 适合用于空间受限的多通道精密数据采集系统和监控电路。AD4695/AD4696 具有真正的 16 位 SAR ADC 无失码内核、16 通道低串扰多路复用器、灵活的通道时序控制器、每个模拟输入上的过压保护钳位电路、片内过采样和抽取、阈值检测和警报指示器,以及自主转换(自动循环)模式。

AD4695/AD4696 轻松驱动功能可放宽对模拟前端 (AFE) 和基准电压源电路的驱动要求。模拟输入高阻抗模式和基准电压源高阻抗模式消除了专用高速 ADC 驱动器和基准电压源缓冲区的需求,简化了系统设计,减少了组件数量,并增加了通道密度。

每个模拟输入上的输入过压保护钳位可防止 AD4695/AD4696 发生过压事件,并防止一个通道上的过压事件导致其他通道性能降低(见图26)。

AD4695/AD4696 具有先进的数字功能,可与各种低功耗数字主机兼容。低串行外围接口 (SPI) 时钟频率要求,片内可定制的通道时序控制器,以及过采样和抽取,降低了数字主机系统的负担。自动循环模式和阈值检测功能可自动执行转换,并根据具体通道的阈值限制生成警报,从而实现低功耗、中断驱动的固件设计。

AD4695/AD4696 采用 5 mm × 5 mm 32 引脚 LFCSP 包装,可在 −40°C 至 +125°C 的温度范围内工作。

应用

  • 光电二极管监控
  • 医疗仪器仪表
  • 生命体征监测
  • 电子测试和测量
  • 自动测试设备
  • 仪器仪表和过程控制
  • 电池供电设备

AD4696
16 位、16 通道、1 MSPS、易驱动多路复用 SAR ADC
AD4695/AD4696 Functional Block Diagram AD4695/AD4696 Pin Configuration AD4695/AD4696 Pin Configuration
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
Mbed支持 3


硬件生态系统

Modal heading
修改设计 LTspice仿真
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD4696

精密ADC驱动器工具

精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立

打开工具

IBIS 模型 1

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-AD4696

评估 AD4696 16 通道、16 位、1 MSPS 复用 SAR ADC

特性和优点

  • 适用于 AD4696 的功能完备的评估板。
  • 2 个通道可定制,用于外部连接,14 个通道用于板载直流电压
  • 板载基准电压源电路
  • ACE 插件可用于套件配置和性能评估
  • 兼容 FMC
  • 兼容系统演示平台 (SDP-H1)

产品详情

EVAL-AD4696FMCZ 旨在演示 AD4696 的性能,并通过易于使用的 ACE 插件图形界面,访问多种配置选项。AD4696 是一款16 通道、16 位、1 MSPS、多路复用逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),能够以较小的尺寸,实现多个信号的高性能数据采集。AD4696 采用轻松驱动功能和片内通道时序监控功能,简化了硬件和软件设计,适合各种空间受限的精密多通道应用。

EVAL-AD4696FMCZ 允许用户无需进行或进行极少的硬件改动,即可快速评估 AD4696 的性能。硬件包括用于评估交流性能的两个外部驱动模拟输入通道,以及包含 14 个具有板上产生的直流电平的通道,用于评估直流和稳定性能。外部驱动通道具有可配置的驱动电路,并通过 SMA 连接器,与精密信号发生器连接。

AD4696 ACE 插件通过 EVAL-SDP-CH1Z 控制器板与 EVAL-AD4696FMCZ 硬件进行通信。该软件允许通过寄存器映射视图和易于使用的 GUI 来配置 AD4696 套件。该软件还可以执行模数转换,并提供时域和频域分析工具,以快速评估 AD4696。

更详细的功能描述和套件规格,请见 AD4696 数据手册,在使用 EVAL-AD4696FMCZ 时,必须同时参考该手册与用户指南。SDP-H1  产品页面上提供了有关 EVAL-SDP-CH1Z 的完整详细信息。

EVAL-AD4696
评估 AD4696 16 通道、16 位、1 MSPS 复用 SAR ADC
AD4696 Evaluation Board AD4696 Evaluation Board - Top View AD4696 Evaluation Board - Bottom View

最新评论

近期浏览