eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

AD8608

量产

低噪声、CMOS、轨到轨输入/输出精密四通道运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低失调电压:65 μV(最大值)
  • 低输入偏置电流:1 pA(最大值)
  • 低噪声:8 nV/√Hz
  • 宽带宽:10 MHz
  • 高开环增益:1000 V/mV
  • 单位增益稳定
  • 单电源供电:2.7 V至5.5 V
  • 5引脚WLCSP封装(单通道放大器AD8605),8引脚WLCSP封装(双通道放大器AD8606)
  • 下载AD8608-KGD-CHIPS数据手册(pdf)
  • 还提供已知良好的裸片并完全保证达到数据手册规格性能
AD8608
低噪声、CMOS、轨到轨输入/输出精密四通道运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD8608

SPICE 模型 1

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-OPAMP-4

EVAL-OPAMP-4评估板

产品详情

通用精密运算放大器评估板针对许多电路配置而设计并优化,以便用户能够找到适合其应用的设计。这些评估板都符合RoHs标准。参考下列引脚数和封装,决定需要订购的型号。
  • EVAL-PRAOPAMP-4RUZ(四通道14引脚TSSOPRU-14
  • EVAL-PRAOPAMP-4RZ(四通道14引脚SOICR-14

EVAL-OPAMP-4
EVAL-OPAMP-4评估板

参考电路

CN0350 参考设计

12位、1 MSPS单电源双芯片数据采集系统,用于压电传感器

特性和优点

  • 双芯片压电数据采集系统
  • 12位、1 MSPS ADC
  • 单电源
CN0337 参考设计

带三线式补偿的12位、300 kSPS、单电源、完全隔离式RTD温度测量系统

特性和优点

  • 灵活的RTD调理和转换
  • 温度补偿
  • 完全隔离


CN0254 参考设计

16 位、250 kSPS、8 通道单电源隔离数据采集系统

特性和优点

  • 最高8通道的精密转换
  • 数字和功率电流隔离
  • 电路板面积较小
CN0189 参考设计

使用双轴加速度计进行倾斜测量

特性和优点

  • 在90度和温度范围内具有1度的精度
  • 双轴确保高精
  • 滤波降低带内噪声
  • 精密倾斜应用
CN0350
12位、1 MSPS单电源双芯片数据采集系统,用于压电传感器
CN0337
带三线式补偿的12位、300 kSPS、单电源、完全隔离式RTD温度测量系统
CN0254
16 位、250 kSPS、8 通道单电源隔离数据采集系统
CN0189
使用双轴加速度计进行倾斜测量

最新评论

近期浏览