专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
ADP3336
不推荐用于新设计小型、可调输出、500 MA ANYCAP®低压差稳压器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 高线路和负载精度:±0.9% (25°C),±1.8%(整个温度范围)
- 超低压差:500 mA时,200 mV(典型值)
- 仅需 CO = 1.0 µF便可保持稳定
- anyCAP = 使用任意类型的电容(包括MLCC)均可保持稳定
- 限流、限热
- 低噪声
- 低关断电流:<1.0 μA
- 电源电压范围:2.6 V至12 V
- 输出范围:1.5 V至10 V
- 超小型热增强8引脚MSOP封装
- 超小型、散热增强、8引脚MSOP封装
ADP3336属于ADP333x系列精密低压差anyCAP®稳压器,输入电压范围为+2.6 V至+12 V,最大连续负载电流为500 mA。该器件采用MSOP-8封装且热阻最低,并采用改良的工艺,与传统LDO相比性能更出色,比竞争产品更具性能优势。它采用专利设计,仅需一个1.0 µF输出电容便可保持稳定。这款器件对输出电容的等效串联电阻(ESR)不敏感,使用优质电容均可稳定工作,包括适合空间受限应用的陶瓷(MLCC)型电容。ADP3336在室温条件下可达到±0.9%的出色精度,温度、线路和负载变化的精度为±1.8%。500 mA时,其压差仅200 mV(典型值)。该器件还具有安全限流、热过载保护和关断特性。在关断模式下,地电流降至1 µA以下。在小负载情况下,ADP3336具有80 µA(典型值)超低静态电流。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
参考电路 3
解决方案设计及宣传手册 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP3336ARMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 8, 2025 - 24_0103 Qualification of Wafer Fabrication Site at Analog Devices, Inc. Camas for CBCMOS2 Products |
||
ADP3336ARMZ-REEL7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADP3336ARMZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADP7104 | 推荐用于新设计 | 20 V、500 mA低噪声CMOS LDO |