AD7327
量产500 kSPS、8通道、软件可选的真双极性输入、12位(带符号位)A/D转换器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 12位(带符号位)SAR ADC
- 真双极性输入范围
- 可通过软件选择输入范围
- ±10 V、±5 V、±2.5 V、0 V至+10 V
- 吞吐速率:500 ksps
- 8个带通道序列器的模拟输入通道
- 支持单端、真差分和伪差分模拟输入
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
- 下载 AD7327-EP数据手册 (pdf)
- 军用温度范围: -55℃至+125℃
- 受控制造基线
- 唯一封装/测试厂
- 唯一制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/14636 DSCC图纸号
AD73271是一款8通道、12位(带符号位)逐次逼近型ADC,采用iCMOS(工业CMOS)工艺设计。iCMOS是一种将高压硅与亚微米CMOS及互补双极性技术相结合的工艺。通过这种工艺,可开发在33V高压下工作的高性能模拟IC,其体积性能比是以往的高压器件所无法实现的。与采用传统CMOS工艺的模拟IC不同,iCMOS组件不但可以输入双极性信号,同时还能提升性能,大幅降低功耗并减小封装尺寸。
AD7327可输入真双极性模拟信号,它有四种软件可选输入范围:±10 V、±5 V、±2.5 V和0至10 V。每个模拟输入通道支持独立编程,可设为四个输入范围之一。AD7327中的模拟输入通道可通过编程设为单端、真差分或伪差分三种模式。
该ADC内置一个2.5 V的基准电压,也可采用外部基准。如果在REFIN/OUT引脚上施加3V基准电压,AD7327则可接受± 12V真双极性模拟输入。对于± 12V输入范围,需采用最低±12V的VDD和VSS电源。
产品特色
- AD7327可输入真双极性模拟信号,±10 V、±5 V、±2.5 V和0 V至10 V单极性信号。
- 8个模拟输入可配置为8个单端输入、4个真差分输入、4个伪差分输入或7个伪差分输入。
- 该ADC配有一个高速串行接口,最高呑吐速率可达500 kSPS。
- 低功耗:18 mW(最大呑吐速率为500 kSPS时)
- 通道序列器。
参考资料
数据手册 3
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7327BRUZ | 20-Lead TSSOP | ||
AD7327BRUZ-REEL | 20-Lead TSSOP | ||
AD7327BRUZ-REEL7 | 20-Lead TSSOP | ||
AD7327TRUZ-EP | 20-Lead TSSOP | ||
AD7327TRUZ-EP-RL7 | 20-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 16, 2014 - 14_0174 AD7321, AD7322, AD7323, AD7324, AD7327, AD7328, AD7329 Die Revision |
||
AD7327BRUZ | 量产 | |
AD7327BRUZ-REEL | 量产 | |
AD7327BRUZ-REEL7 | 量产 | |
7月 23, 2014 - 13_0241 Qualification of ASE Chungli as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L and 24L TSSOP Packages |
||
AD7327BRUZ | 量产 | |
AD7327BRUZ-REEL | 量产 | |
AD7327BRUZ-REEL7 | 量产 | |
1月 13, 2014 - 13_0168 Update of AD7321/2/3/4/7/8/9 Datasheets for Clarification of Available Register Map |
||
AD7327BRUZ | 量产 | |
AD7327BRUZ-REEL | 量产 | |
AD7327BRUZ-REEL7 | 量产 | |
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD7327BRUZ | 量产 | |
AD7327BRUZ-REEL | 量产 | |
AD7327BRUZ-REEL7 | 量产 | |
10月 13, 2009 - 09_0215 AD7329,AD7328,AD7327,AD7324,AD7323,AD7322,AD7321 Data sheet specification change |
||
AD7327BRUZ | 量产 | |
AD7327BRUZ-REEL | 量产 | |
AD7327BRUZ-REEL7 | 量产 | |
10月 13, 2008 - 06_0084 Qualification of the 8" H Wafer Fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7327BRUZ | 量产 | |
AD7327BRUZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 2
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
串联基准电压源 4 | ||
AD1582 | 量产 | 2.5V微功耗、精密串联模式基准电压源 |
ADR431 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR391 | 量产 | 2.5 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能 |
REF193 | 量产 | 3.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
单端转差分放大器 2 | ||
ADA4932-1 | 推荐新设计使用 | 低功耗差分ADC驱动器 |
AD8137 | 量产 | 低成本、低功耗差分ADC驱动器 |
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 3 | ||
ADA4627-1 | 量产 | 36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器 |
AD8610 | 量产 | 精密、低输入偏置电流、宽带宽JFET单通道运算放大器 |
AD8620 | 量产 | 低输入偏置电流、宽带宽JFET精密双通道运算放大器 |
多个输出降压调节器 1 | ||
ADP2114 | 量产 | 双通道2 A/单通道4 A、可配置同步降压DC-DC稳压器 |
分流基准电压源 1 | ||
AD780 | 量产 | 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源 |
高压运算放大器≥12V 2 | ||
ADA4899-1 | 量产 | 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器 |
AD8022 | 量产 | 高速、低噪声双通道运算放大器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 5 | ||
AD8597 | 量产 | 超低失真、超低噪声运算放大器(单通道) |
AD8599 | 量产 | 双极低失真、极低噪声运算放大器 |
ADA4841-1 | 量产 | 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
ADA4841-2 | 量产 | 双通道、低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
AD8021 | 量产 | 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统 |
正线性稳压器(LDO) 2 | ||
ADP151 | 量产 | 超低噪声 200 mA CMOS 线性稳压器 |
ADP160 | 量产 | 超低静态电流、150 mA、CMOS线性调节器,提供1.2V至4.2V范围内的15种固定输出电压选项 |