AD7175-2
推荐用于新设计24位、250 KSPS Σ-Δ型ADC,具有20 MS建立时间和真轨到轨缓冲器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 快速且灵活的输出速率:5 SPS至250 kSPS
- 通道扫描速率:50 kSPS/通道(20 μs建立时间)
- 性能规格
- 17.2位无噪声分辨率(250 kSPS)
- 20位无噪声分辨率(2.5 kSPS)
- 24位无噪声分辨率(20 SPS)
- 积分非线性(INL):FSR的±1 ppm
- 50 Hz和60 Hz抑制:85 dB,建立时间为50 ms
- 用户可配置的输入通道
- 2个全差分通道或4个单端通道
- 交叉点多路复用器
- 2.5 V片内基准电压源(±2 ppm/°C漂移)
- 真正的轨到轨模拟和基准输入缓冲器
- 内部或外部时钟
- 电源:AVDD1 = 5 V,AVDD2 = IOVDD = 2 V至5 V
- 分离电源,AVDD1/AVSS为±2.5 V
- ADC电流:8.4 mA
- 温度范围:-40°C至+105°C
- 3或4线串行数字接口(SCLK上为施密特触发器)
- 串行端口接口(SPI)、QSPI、MICROWIRE和DSP兼容
AD7175-2是一款低噪声、快速建立、多路复用、2/4通道(全差分/伪差分)Σ-Δ型模数转换器(ADC),适合低带宽输入。针对完全建立的数据,该器件最大通道扫描速率为50 kSPS (20 µs)。该器件的输出数据速率范围为5 SPS至250 kSPS。
AD7175-2集成关键的模拟和数字信号调理模块,可让用户针对使用的每个模拟输入通道单独进行配置。用户可为各通道单独选择功能。模拟输入端和外部基准电压输入端的集成真轨到轨缓冲器可提供易于驱动的高阻抗输入。精密2.5 V低漂移(2 ppm/癈)带隙内部基准电压源(带输出基准电压源缓冲器)增加了嵌入式功能,同时减少了外部元件数。
数字滤波器能以27.27 SPS输出数据速率进行同步50 Hz/60 Hz抑制。用户可根据应用中每个通道的需要而在不同滤波器选项之间进行切换。ADC可自动在每个选定的通道间进行切换。更多数字处理功能包括失调和增益校准寄存器,可根据各通道进行配置。
器件采用5 V AVDD1或?2.5 V AVDD1/AVSS和2 V至5 V AVDD2以及IOVDD电源供电。AD7175-2的额定工作温度范围为-40°C至+105°C,提供24引脚TSSOP封装。
应用
- 过程控制:PLC/DCS模块
- 温度和压力测量
- 医疗与科学多通道仪器
- 色谱仪
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 3
信息 1
视频 10
技术书 1
教程 2
器件驱动器 6
参考电路 1
模拟对话 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7175-2BRUZ | 24-Lead TSSOP | ||
AD7175-2BRUZ-RL | 24-Lead TSSOP | ||
AD7175-2BRUZ-RL7 | 24-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 16, 2016 - 16_0009 Change of MSL Rating for AD7172-2, AD7175-2, AD7176-2 & AD7177-2 TSSOP Devices |
||
AD7175-2BRUZ | 量产 | |
AD7175-2BRUZ-RL | 量产 | |
AD7175-2BRUZ-RL7 | 量产 | |
7月 23, 2014 - 13_0241 Qualification of ASE Chungli as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L and 24L TSSOP Packages |
||
AD7175-2BRUZ | 量产 | |
AD7175-2BRUZ-RL | 量产 | |
AD7175-2BRUZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
学习如何开始使用Mbed 1
Mbed是一种开源开发环境,可用于开发ARM微控制器。
Mbed支持 5
器件驱动器 6
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
-
单电源、超低噪声、零漂移、轨到轨输入和输出放大器 -
高电压、超低噪声、零漂移、轨到轨输出放大器 -
用于工业电平信号的鲁棒、4通道、数据采集系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准数字隔离器 4 | ||
ADUM3401 | 量产 | 四通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性 |
ADUM3481 | 量产 | 小型、四通道、3.75 KV RMS数字隔离器(3/1通道方向性) |
ADUM1401 | 量产 | 四通道数字隔离器(3/1通道方向性) |
ADUM4401 | 量产 | 5 kV RMS四通道数字隔离器 |
串联基准电压源 2 | ||
ADR445 | 量产 | 超低噪声、5.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR4550 | 量产 | 超低噪声、高精度5.0V基准电压源 |
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1 | ||
ADA4522-2 | 推荐用于新设计 | 双通道55V、EMI增强型、零漂移、超低噪声、RRO运算放大器 |
非稳压倍压/反相电荷泵 1 | ||
ADM660 | 量产 | CMOS 开关电容电压转换器 |
负线性稳压器(LDO) 1 | ||
ADP7182 | 推荐用于新设计 | -28 V、 −200 mA、,低噪声、线性稳压器 |
零漂移运算放大器 1 | ||
ADA4528-2 | 推荐用于新设计 | 精密、超低噪声、轨到轨输入/输出、零点漂移单通道运算放大器 |
双电源模拟开关和多路复用器 2 | ||
ADG1409 | 量产 | 4 Ω导通电阻、4/8通道、±15 V/+12 V/±5 V iCMOS多路复用器 |
ADG1404 | 量产 | 1.8 Ω最大导通电阻、±15 V/12 V/±5 V、4:1、iCMOS 多路复用器 |
正线性稳压器(LDO) 1 | ||
ADP7118 | 推荐用于新设计 | 20 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器 |
工具及仿真模型
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。
打开工具设计工具 1
Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具IBIS 模型 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7175-2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论