AD717x Family
AD717x Family
专为各种应用而设计
AD717x系列提供完整的集成式Σ-Δ型ADC解决方案,可用于高精度、低噪声单通道应用(生命科学测量)或高速多路复用应用(工厂自动化PLC输入模块)。 Σ-Δ型ADC主要用于测量靠近DC的信号,(能够为带宽在10kHz范围内的输入信号提供出色的性能)。
AD7175-2

AD7175-2是一款低噪声、快速建立、多路复用、2/4通道(全差分/伪差分)Σ-Δ型模数转换器(ADC),适合低带宽输入。针对完全建立的数据,该器件最大通道扫描速率为50 kSPS (20 µs)。该器件的输出数据速率范围为5 SPS至250 kSPS。
AD7175-2集成关键的模拟和数字信号调理模块,可让用户针对使用的每个模拟输入通道单独进行配置。用户可为各通道单独选择功能。模拟输入端和外部… 更多...
AD7175-2是一款低噪声、快速建立、多路复用、2/4通道(全差分/伪差分)Σ-Δ型模数转换器(ADC),适合低带宽输入。针对完全建立的数据,该器件最大通道扫描速率为50 kSPS (20 µs)。该器件的输出数据速率范围为5 SPS至250 kSPS。
AD7175-2集成关键的模拟和数字信号调理模块,可让用户针对使用的每个模拟输入通道单独进行配置。用户可为各通道单独选择功能。模拟输入端和外部基准电压输入端的集成真轨到轨缓冲器可提供易于驱动的高阻抗输入。精密2.5 V低漂移(2 ppm/癈)带隙内部基准电压源(带输出基准电压源缓冲器)增加了嵌入式功能,同时减少了外部元件数。
数字滤波器能以27.27 SPS输出数据速率进行同步50 Hz/60 Hz抑制。用户可根据应用中每个通道的需要而在不同滤波器选项之间进行切换。ADC可自动在每个选定的通道间进行切换。更多数字处理功能包括失调和增益校准寄存器,可根据各通道进行配置。
器件采用5 V AVDD1或?2.5 V AVDD1/AVSS和2 V至5 V AVDD2以及IOVDD电源供电。AD7175-2的额定工作温度范围为-40°C至+105°C,提供24引脚TSSOP封装。
应用
- 过程控制:PLC/DCS模块
- 温度和压力测量
- 医疗与科学多通道仪器
- 色谱仪
应用
智能楼宇解决方案
- 智能楼宇公用事业解决方案
医疗健康解决方案
- 体外诊断解决方案
仪器仪表和测量解决方案
- 科学实验室设备和自动化决方案
- 参数测量决方案
- 直流源和电源解决方案
- 精密测量解决方案
- 分析仪器仪表
- 分析仪器仪表解决方案
- 电子秤解决方案
航空航天和防务
- 航空电子产品和解决方案
- 无人飞行器(UAV)系统
传感器接口解决方案
- 温度
AD7175-8

AD7175-8是一款低噪声、快速建立、多路复用、8/16通道(全差分/伪差分)Σ-Δ型模数转换器(ADC),适合低带宽输入。 针对完全建立的数据,该器件最大通道扫描速率为50 kSPS (20 μs)。 该器件的输出数据速率范围为5 SPS至250 kSPS。
AD7175-8集成关键的模拟和数字信号调理模块,可让用户针对使用的每个模拟输入通道单独进行配置。 用户可为各通道单独选择功能。 模拟… 更多...
AD7175-8是一款低噪声、快速建立、多路复用、8/16通道(全差分/伪差分)Σ-Δ型模数转换器(ADC),适合低带宽输入。 针对完全建立的数据,该器件最大通道扫描速率为50 kSPS (20 μs)。 该器件的输出数据速率范围为5 SPS至250 kSPS。
AD7175-8集成关键的模拟和数字信号调理模块,可让用户针对使用的每个模拟输入通道单独进行配置。 用户可为各通道单独选择功能。 模拟输入端和外部基准电压输入端的集成式真轨到轨缓冲器可提供易于驱动的高阻抗输入。 精密2.5 V低漂移(2 ppm/°C)带隙内部基准电压源(带输出基准电压源缓冲器)增加了嵌入式功能,同时减少了外部元件数。
数字滤波器允许以27.27 SPS输出数据速率提供50 Hz和60 Hz同时抑制。 用户可根据应用中每个通道的需要而在不同滤波器选项之间进行切换。 ADC可自动在每个选定的通道间进行切换。 更多数字处理功能包括失调和增益校准寄存器,可根据各通道进行配置。
器件采用5 V AVDD1 AVSS或±2.5 V AVDD1/AVSS和2.5 V至5 V AVDD2以及IOVDD电源供电。 AD7177-8的额定工作温度范围为-40°C至+105°C,提供40引脚LFCSP封装。
应用
- 过程控制: PLC/DCS模块
温度和压力测量 - 医疗与科学多通道仪器
- 色谱仪
收起...
应用
智能楼宇解决方案
- 智能楼宇公用事业解决方案
医疗健康解决方案
- 体外诊断解决方案
仪器仪表和测量解决方案
- 精密测量解决方案
- 直流源和电源解决方案
- 参数测量决方案
航空航天和防务
- 航空航天和防务雷达系统
- 无人飞行器(UAV)系统
- 航空电子产品和解决方案
传感器接口解决方案
- 温度
AD7176-2

AD7176-2是一款快速建立、高度精确、高分辨率、多路复用的Σ-Δ型模数转换器(ADC),适合低带宽输入信号。
通过集成的交叉点多路复用器,其输入可以配置为两个全差分或四个伪差分输入。 集成式精密2.5 V、低漂移(2 ppm/°C)、带隙内部基准电压源(带输出基准电压缓冲)增加了功能,同时减少了外部元件数。
最大通道扫描数据速率为50 Ksps/通道(建立时间为20 μs),得到17个无噪… 更多...
AD7176-2是一款快速建立、高度精确、高分辨率、多路复用的Σ-Δ型模数转换器(ADC),适合低带宽输入信号。
通过集成的交叉点多路复用器,其输入可以配置为两个全差分或四个伪差分输入。 集成式精密2.5 V、低漂移(2 ppm/°C)、带隙内部基准电压源(带输出基准电压缓冲)增加了功能,同时减少了外部元件数。
最大通道扫描数据速率为50 Ksps/通道(建立时间为20 μs),得到17个无噪声位的完全建立数据。 用户可选输出数据速率范围为5 SPS至250 kSPS。 低速时分辨率更高。
AD7176-2提供三种主要的数字滤波器。 快速建立sinc5 + sinc1滤波器使通道扫描速率达到最大。 sinc3滤波器使单通道、低速应用的分辨率达到最高。 对于50 Hz和60 Hz环境,AD7176-2特定滤波器将建立时间降至最低,或者使线路频率抑制性能最强。 这些增强的滤波器在27 SPS输出数据速率下可提供50 Hz和60 Hz同步抑制(建立时间为36 ms)。
系统失调和增益误差可针对各个通道进行校正。 使用sinc5 + sinc1滤波器时,这种各通道可配置能力适用于每一通道所用的输出数据速率。 交叉点多路复用器的开关由ADC控制,可以配置为通过GPIO引脚自动控制外部多路复用器。
AD7176-2的额定工作温度范围为−40°C至+105°C,提供24引脚TSSOP封装。
应用- 过程控制:
PLC/DCS模块
温度和压力测量 - 医疗与科学多通道仪器
- 色谱仪
收起...
应用
医疗健康解决方案
- 体外诊断解决方案
- 温度测量
- 适合医疗健康的治疗设备解决方案
仪器仪表和测量解决方案
- 分析仪器仪表
航空航天和防务
- 航空电子产品和解决方案
- 无人飞行器(UAV)系统
AD7177-2

AD7177-2是一款32位低噪声、快速建立、多路复用、2/4通道(全差分/伪差分)Σ-Δ型模数转换器(ADC),适合低带宽输入。 针对完全建立的数据,该器件最大通道扫描速率为10 kSPS (100 μs)。 该器件的输出数据速率范围为5 SPS至10 kSPS。
AD7177-2集成关键的模拟和数字信号调理模块,可让用户针对使用的每个模拟输入通道单独进行配置。 用户可为各通道单独选择功能。… 更多...AD7177-2是一款32位低噪声、快速建立、多路复用、2/4通道(全差分/伪差分)Σ-Δ型模数转换器(ADC),适合低带宽输入。 针对完全建立的数据,该器件最大通道扫描速率为10 kSPS (100 μs)。 该器件的输出数据速率范围为5 SPS至10 kSPS。
AD7177-2集成关键的模拟和数字信号调理模块,可让用户针对使用的每个模拟输入通道单独进行配置。 用户可为各通道单独选择功能。 模拟输入端和外部基准电压输入端的集成式真轨到轨缓冲器可提供易于驱动的高阻抗输入。 精密2.5 V低漂移(2 ppm/°C)带隙内部基准电压源(带输出基准电压源缓冲器)增加了嵌入式功能,同时减少了外部元件数。数字滤波器允许以27.27 SPS输出数据速率提供同步50 Hz/60 Hz抑制。 用户可根据应用中每个通道的需要而在不同滤波器选项之间进行切换。 ADC可自动在每个选定的通道间进行切换。 更多数字处理功能包括失调和增益校准寄存器,可根据各通道进行配置。
器件采用5 V AVDD1或±2.5 V AVDD1/AVSS和2 V至5 V AVDD2以及IOVDD电源供电。 AD7177-2的额定工作温度范围为-40°C至+105°C,提供24引脚TSSOP封装。
应用
- 过程控制: PLC/DCS模块
- 温度和压力测量
- 医疗与科学多通道仪器
- 色谱仪
收起...
应用
医疗健康解决方案
- 体外诊断解决方案
- 脑电图(EEG)测量解决方案
仪器仪表和测量解决方案
- 分析仪器仪表
- 精密测量解决方案
精密技术解决方案
- Precision Narrow Bandwidth Solutions
传感器接口解决方案
- 温度
AD7172-2

AD7172-2是一款智能型、低噪声、低功耗、多路复用的Σ-Δ型模数转换器(ADC),具有2/4通道(全差分/单端)输入,可供低带宽信号使用。 对于完全建立的数据,AD7172-2的最大通道扫描速率为6.21 kSPS (161 μs)。 该器件的输出数据速率范围为1.25 SPS至31.25 kSPS。
AD7172-2集成关键的模拟和数字信号调理模块,允许用户通过SPI对每一个使用中的模拟输… 更多...
AD7172-2是一款智能型、低噪声、低功耗、多路复用的Σ-Δ型模数转换器(ADC),具有2/4通道(全差分/单端)输入,可供低带宽信号使用。 对于完全建立的数据,AD7172-2的最大通道扫描速率为6.21 kSPS (161 μs)。 该器件的输出数据速率范围为1.25 SPS至31.25 kSPS。
AD7172-2集成关键的模拟和数字信号调理模块,允许用户通过SPI对每一个使用中的模拟输入通道进行单独配置。 模拟输入端和外部基准电压输入端的集成式真轨到轨缓冲器可提供易于驱动的高阻抗输入。 精密2.5 V低漂移(f2 ppm/°C)带隙内部基准电压源(带输出基准电压缓冲器)增加了内嵌功能,同时减少了外部元件数。
数字滤波器允许以27.27 SPS输出数据速率提供同步50 Hz/60 Hz抑制。 用户可根据应用中各通道的需求在不同滤波器选项间切换,并提供进一步的数字处理功能,比如失调和增益校准寄存器,这些器件也能按通道进行配置。 通用输入/输出(GPIO)可控制外部多路复用器,并同步至ADC转换时序。
AD7172-2的额定工作温度范围为−40°C至+105°C,提供24引脚TSSOP封装。
注意在整篇数据手册中,仅相关功能会引用双功能引脚名称。
应用
- 过程控制: PLC/DCS模块
温度和压力测量 - 医疗与科学多通道仪器
- 色谱仪
收起...
应用
医疗健康解决方案
- 体外诊断解决方案
仪器仪表和测量解决方案
- 分析仪器仪表
AD7172-4

AD7172-4是一款低噪声、低功耗、多路复用的Σ-Δ型模数转换器(ADC),具有4/8通道(全差分/单端)输入,可供低带宽信号使用。 对于完全建立的数据,AD7172-4的最大通道扫描速率为6.21 kSPS (161 μs)。 该器件的输出数据速率范围为1.25 SPS至31.25 kSPS。
AD7172-4集成关键的模拟和数字信号调理模块,允许用户通过SPI对每一个使用中的模拟输入通道进… 更多...
AD7172-4是一款低噪声、低功耗、多路复用的Σ-Δ型模数转换器(ADC),具有4/8通道(全差分/单端)输入,可供低带宽信号使用。 对于完全建立的数据,AD7172-4的最大通道扫描速率为6.21 kSPS (161 μs)。 该器件的输出数据速率范围为1.25 SPS至31.25 kSPS。
AD7172-4集成关键的模拟和数字信号调理模块,允许用户通过SPI对每一个使用中的模拟输入通道进行单独配置。 模拟输入端和基准电压输入端的集成式真轨到轨缓冲器可提供易于驱动的高阻抗输入。
数字滤波器允许以27.27 SPS输出数据速率提供50 Hz和60 Hz同时抑制。 用户可根据应用中各通道的需求在不同滤波器选项间切换,并提供进一步的数字处理功能,比如失调和增益校准寄存器,这些器件可以按通道进行配置。 通用输入/输出(GPIO)可控制外部多路复用器,并同步至ADC转换时序。 AD7172-4的额定工作温度范围为−40°C至+105°C。提供5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP封装。
注意在整篇数据手册中,双功能引脚名称仅通过相关功能来引用。
应用
- 过程控制: PLC/DCS模块
温度和压力测量 - 医疗与科学多通道仪器
- 色谱仪
收起...
应用
医疗健康解决方案
- 体外诊断解决方案
仪器仪表和测量解决方案
- 分析仪器仪表
航空航天和防务
- 航空电子产品和解决方案
- 无人飞行器(UAV)系统
精密技术解决方案
- Precision Current Sensing and Amplifier Solutions
AD7173-8

AD7173-8是一款快速建立、高度精确、低功耗、8/16通道、多路复用的ADC,适合低带宽输入信号使用,集成输入缓冲器。
该器件集成精密2.5 V低漂移(3.5 ppm/°C)带隙基准电压源和振荡器。
该器件提供8个灵活的设置,可针对输出数据速率、数字滤波器模式、失调/增益误差校正、基准电压选择、缓冲器使能等进行配置。
Sinc5 + sinc1滤波器可较大程度提升通道扫描速率,而… 更多...
AD7173-8是一款快速建立、高度精确、低功耗、8/16通道、多路复用的ADC,适合低带宽输入信号使用,集成输入缓冲器。
该器件集成精密2.5 V低漂移(3.5 ppm/°C)带隙基准电压源和振荡器。
该器件提供8个灵活的设置,可针对输出数据速率、数字滤波器模式、失调/增益误差校正、基准电压选择、缓冲器使能等进行配置。
Sinc5 + sinc1滤波器可较大程度提升通道扫描速率,而sinc3滤波器可较大程度提升分辨率并增强50 Hz/60 Hz抑制性能,另外还有4个选项可供选择,较大程度降低噪声。
该器件集成诊断功能,包括CRC、寄存器校验和、温度传感器、交叉点多路复用器、熔断电流和GPIO/GPO等。
应用
- 过程控制: PLC/DCS模块
电压、电流、温度和压力测量
流量计 - 医疗与科学多通道仪器
- 地震仪器
- 化学分析仪器 色谱仪
收起...
应用
智能楼宇解决方案
- 智能楼宇公用事业解决方案
医疗健康解决方案
- 体外诊断解决方案
仪器仪表和测量解决方案
- 分析仪器仪表
- 电池化成和测试
- 电池化成和测试解决方案
航空航天和防务
- 航空电子产品和解决方案
- 无人飞行器(UAV)系统
EVAL-AD7172-2

EVAL-AD7172-2SDZ评估套件具有AD7172-2、低功耗、24位、31.25 kSPS、Σ-Δ型模数转换器(ADC),集成真轨到轨缓冲器、片上电源调节器及外部放大器部分用于放大器评估。 7 V至9 V AC-DC适配器调节到5 V和3.3 V,以便为AD7172-2供电并支持所有元件。 EVAL-AD7172-2SDZ通过EVAL-SDP-CB1Z控制器板上的SDP连接至USB端口。… 更多...
EVAL-AD7172-2SDZ评估软件通过用户可访问寄存器接口全面配置AD7172-2器件功能,并提供波形图、直方图形式的直流时域分析和相关的噪声分析,以便评估ADC性能。
有关器件的完整详情可参考AD7172-2数据手册,使用EVAL-AD7172-2SDZ时应同时参阅该数据手册。
收起...
EVAL-AD7172-2SDZ评估软件通过用户可访问寄存器接口全面配置AD7172-2器件功能,并提供波形图、直方图形式的直流时域分析和相关的噪声分析,以便评估ADC性能。
有关器件的完整详情可参考AD7172-2数据手册,使用EVAL-AD7172-2SDZ时应同时参阅该数据手册。
收起...
相关产品
AD7172-2
集成真轨到轨缓冲器的低功耗、24位、31.25 KSPS、Σ-Δ型ADC
应用
医疗健康解决方案
- 体外诊断解决方案
仪器仪表和测量解决方案
- 分析仪器仪表
EVAL-AD7172-4
相关产品
应用
医疗健康解决方案
- 体外诊断解决方案
仪器仪表和测量解决方案
- 分析仪器仪表
航空航天和防务
- 无人飞行器(UAV)系统
- 航空电子产品和解决方案
EVAL-AD7173-8SDZ

相关产品
AD7173-8
低功耗、8/16通道、31.25kSPS、24位、高度集成的Σ-Δ型ADC
应用
医疗健康解决方案
- 体外诊断解决方案
仪器仪表和测量解决方案
- 分析仪器仪表
航空航天和防务
- 航空电子产品和解决方案
- 无人飞行器(UAV)系统
EVAL-AD7175-2

EVAL-AD7175-2SDZ是用于AD7175-2的全功能评估套件。该评估板能够以独立模式工作,或者与EVAL-SDP-CB1Z系统开发平台配合使用。 与系统开发平台配合使用时,用户通过随附的软件可以对ADC的性能执行详尽分析。 此软件包含技术笔记,其中说明评估板以独立模式工作或者与系统开发平台配合使用时的工作和设置情况。 在独立模式下工作时,建议使用ADZS-BRKOUT-EX3分线板连接各… 更多...
EVAL-AD7175-2SDZ是用于AD7175-2的全功能评估套件。该评估板能够以独立模式工作,或者与EVAL-SDP-CB1Z系统开发平台配合使用。 与系统开发平台配合使用时,用户通过随附的软件可以对ADC的性能执行详尽分析。 此软件包含技术笔记,其中说明评估板以独立模式工作或者与系统开发平台配合使用时的工作和设置情况。 在独立模式下工作时,建议使用ADZS-BRKOUT-EX3分线板连接各种控制引脚。
SDP控制器板在以下订购指南中单独列出(EVAL-SDP-CB1Z)。 如果以前未购买过SDP控制器板,请购买该产品以确保获得完整的评估设置。
收起...
相关产品
AD7175-2
24位、250 KSPS Σ-Δ型ADC,具有20 MS建立时间和真轨到轨缓冲器
应用
医疗健康解决方案
- 体外诊断解决方案
仪器仪表和测量解决方案
- 参数测量决方案
- 直流源和电源解决方案
- 精密测量解决方案
- 分析仪器仪表
航空航天和防务
- 航空电子产品和解决方案
- 无人飞行器(UAV)系统
EVAL-AD7175-8

EVAL-AD7175-8SDZ评估板具有24位、250 kSPS模数转换器(ADC) AD7175-8,集成模拟输入缓冲器、片上电源调整以及用于放大器评估的外部放大器部分。 一个7 V至9 V AC-DC适配器调节到5 V和3.3 V,以便为AD7175-8供电并支持所有元件。 该评估板通过SDP-B系统演示平台控制器板(EVAL-SDP-CB1Z)连接到USB端口。
AD7175-8评估软… 更多...
AD7175-8评估软… 更多...
EVAL-AD7175-8SDZ评估板具有24位、250 kSPS模数转换器(ADC) AD7175-8,集成模拟输入缓冲器、片上电源调整以及用于放大器评估的外部放大器部分。 一个7 V至9 V AC-DC适配器调节到5 V和3.3 V,以便为AD7175-8供电并支持所有元件。 该评估板通过SDP-B系统演示平台控制器板(EVAL-SDP-CB1Z)连接到USB端口。
AD7175-8评估软件通过用户可访问寄存器接口全面配置AD7175-8器件功能,并提供波形图、直方图形式的直流时域分析和相关的噪声分析,以便评估ADC性能。
收起...
AD7175-8评估软件通过用户可访问寄存器接口全面配置AD7175-8器件功能,并提供波形图、直方图形式的直流时域分析和相关的噪声分析,以便评估ADC性能。
该产品数据手册提供AD7175-8的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南UG-901与数据手册。 ADI公司网站上提供有关SDP-B控制器板的完整详细信息。
收起...
相关产品
AD7175-8
集成真轨到轨缓冲器的24位、8/16通道、250 kSPS、Σ-Δ型ADC
应用
智能楼宇解决方案
- 智能楼宇公用事业解决方案
医疗健康解决方案
- 体外诊断解决方案
仪器仪表和测量解决方案
- 精密测量解决方案
- 直流源和电源解决方案
- 参数测量决方案
航空航天和防务
- 航空电子产品和解决方案
- 无人飞行器(UAV)系统
EVAL-AD7176-2

EVAL-AD7176-2SDZ是用于AD7176-2的全功能评估套件。该评估板能够以独立模式工作,或者与EVAL-SDP-CB1Z系统开发平台配合使用。 与系统开发平台配合使用时,用户通过随附的软件可以对ADC的性能执行详尽分析。 此软件包含技术笔记,其中说明评估板以独立模式工作或者与系统开发平台配合使用时的工作和设置情况。 在独立模式下工作时,建议使用ADZS-BRKOUT-EX3分线板连接各… 更多...
EVAL-AD7176-2SDZ是用于AD7176-2的全功能评估套件。该评估板能够以独立模式工作,或者与EVAL-SDP-CB1Z系统开发平台配合使用。 与系统开发平台配合使用时,用户通过随附的软件可以对ADC的性能执行详尽分析。 此软件包含技术笔记,其中说明评估板以独立模式工作或者与系统开发平台配合使用时的工作和设置情况。 在独立模式下工作时,建议使用ADZS-BRKOUT-EX3分线板连接各种控制引脚。
SDP控制器板在以下订购指南中单独列出(EVAL-SDP-CB1Z)。 如果以前未购买过SDP控制器板,请购买该产品以确保获得完整的评估设置。
收起...相关产品
AD7176-2
24位、250 KSPS Σ-Δ型ADC,建立时间20μS
应用
医疗健康解决方案
- 体外诊断解决方案
- 温度测量
- 适合医疗健康的治疗设备解决方案
仪器仪表和测量解决方案
- 分析仪器仪表
航空航天和防务
- 航空电子产品和解决方案
- 无人飞行器(UAV)系统
EVAL-AD7177-2

EVAL-AD7177-2SDZ评估套件具有32位、10 kSPS模数转换器(ADC) AD7177-2,集成轨到轨输入缓冲器、片上电源调整以及用于放大器评估的外部放大器部分。 一个7 V至9 V AC-DC适配器调节到5 V和3.3 V,以便为AD7177-2供电并支持所有元件。
EVAL-AD7177-2SDZ评估板通过EVAL-SDP-CB1Z SDP控制器板与PC的USB端口连接。 … 更多...
EVAL-AD7177-2SDZ评估套件具有32位、10 kSPS模数转换器(ADC) AD7177-2,集成轨到轨输入缓冲器、片上电源调整以及用于放大器评估的外部放大器部分。 一个7 V至9 V AC-DC适配器调节到5 V和3.3 V,以便为AD7177-2供电并支持所有元件。
EVAL-AD7177-2SDZ评估板通过EVAL-SDP-CB1Z SDP控制器板与PC的USB端口连接。
AD7177-2评估软件通过用户可访问寄存器接口全面配置AD7177-2器件功能,并提供波形图、直方图形式的直流时域分析和相关的噪声分析,以便评估ADC性能。
该产品数据手册提供AD7177-2的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。
收起...
相关产品
应用
医疗健康解决方案
- 体外诊断解决方案
- 脑电图(EEG)测量解决方案
仪器仪表和测量解决方案
- 精密测量解决方案
- 分析仪器仪表
了解更多
AD717x性能
AD717x系列提供高性能(噪声和转换速度)选型选项,从各种通道中进行选择以提高灵活性和功能性,使其成为新一代高精度和密度设计的理想平台。
AD717x性能
AD717x系列提供高性能(噪声和转换速度)选型选项,从各种通道中进行选择以提高灵活性和功能性,使其成为新一代高精度和密度设计的理想平台。
核心ADC
AD7175x核心ADC建立了速度和噪声性能新标准。 它达到最大250 kSPS的输出数据速率(即每通道多路复用20us¦50 SPS),同时在输出数据速率低于1kHz时提供大于24位的无噪声分辨率(32位:AD7177-2 ADC)。 它能够以高效率方式实现这些性能指标以降低功耗,并且能够与AD717x系列的其它产品兼容引脚和软件。
核心ADC
AD7175x核心ADC建立了速度和噪声性能新标准。 它达到最大250 kSPS的输出数据速率(即每通道多路复用20us¦50 SPS),同时在输出数据速率低于1kHz时提供大于24位的无噪声分辨率(32位:AD7177-2 ADC)。 它能够以高效率方式实现这些性能指标以降低功耗,并且能够与AD717x系列的其它产品兼容引脚和软件。
集成模拟模块
AD717x上的信号链集成度减少了系统设计人员面临的挑战,可以极大地简化设计工作。 其集成真轨到轨模拟输入缓冲器,无需费时费力地选择和评估外部器件。 AD717x轨到轨缓冲器在任何应用中可使输入范围较大化,允许ADC测量到两个轨范围内而不会降低线性度或精度。 对输入级和完整的ADC路径进行斩波后,可降低测量路径的1/f噪声,提高测量DC或接近DC信号的灵敏度。
集成模拟模块
AD717x上的信号链集成度减少了系统设计人员面临的挑战,可以极大地简化设计工作。 其集成真轨到轨模拟输入缓冲器,无需费时费力地选择和评估外部器件。 AD717x轨到轨缓冲器在任何应用中可使输入范围较大化,允许ADC测量到两个轨范围内而不会降低线性度或精度。 对输入级和完整的ADC路径进行斩波后,可降低测量路径的1/f噪声,提高测量DC或接近DC信号的灵敏度。
集成数字模块
通过集成数字模块可以轻松重改平台设计以满足特定测量需要。 高度可配置的数字滤波器可调整建立时间、带宽和抑制特定干扰。 交叉点多路复用器整合智能的每通道可配置序列器,使您能够部署/利用ADC的每个通道。 AD717x系列产品的功能集成度可以更轻松地执行片上和系统诊断,使用任一AD717x系列产品时,稳定可靠的SPI改进端口(包括CRC错误检测)能够在ADC和uC / DSP / CPU之间实现高可信度和高保真地通信。
集成数字模块
通过集成数字模块可以轻松重改平台设计以满足特定测量需要。 高度可配置的数字滤波器可调整建立时间、带宽和抑制特定干扰。 交叉点多路复用器整合智能的每通道可配置序列器,使您能够部署/利用ADC的每个通道。 AD717x系列产品的功能集成度可以更轻松地执行片上和系统诊断,使用任一AD717x系列产品时,稳定可靠的SPI改进端口(包括CRC错误检测)能够在ADC和uC / DSP / CPU之间实现高可信度和高保真地通信。
丰富的可用工具集和相关资料
用户可借助丰富的可用工具集和相关资料设计AD717x系列。 Eval+是我们的新一代客户评估软件,支持一体化下载,在利用全功能客户评估板进行芯片评估前,可通过嵌入式功能模型实施虚拟评估。 通用器件均配有全功能客户评估板,提供模拟预调理原型制作选项,如放大器、基准电压源和全功率解决方案。 提供多种连接选项用于评估,连接SDP-B控制板或者以独立模式工作,连接到现有的数字主机模块或者连接到用于微控制器、DSP或PMOD连接器控制器的最新评估套件。
特定应用的CFTL可以启动系统级开发,从而降低风险并提供更便宜的原型制作途径。
无操作系统例程C语言代码驱动器可简化从器件数据手册到固件配置、控制和数据回读的转换过程。
丰富的可用工具集和相关资料
用户可借助丰富的可用工具集和相关资料设计AD717x系列。 Eval+是我们的新一代客户评估软件,支持一体化下载,在利用全功能客户评估板进行芯片评估前,可通过嵌入式功能模型实施虚拟评估。 通用器件均配有全功能客户评估板,提供模拟预调理原型制作选项,如放大器、基准电压源和全功率解决方案。 提供多种连接选项用于评估,连接SDP-B控制板或者以独立模式工作,连接到现有的数字主机模块或者连接到用于微控制器、DSP或PMOD连接器控制器的最新评估套件。
特定应用的CFTL可以启动系统级开发,从而降低风险并提供更便宜的原型制作途径。
无操作系统例程C语言代码驱动器可简化从器件数据手册到固件配置、控制和数据回读的转换过程。