AD6672
推荐新设计使用中频接收机
- 产品模型
- 2
产品详情
- 11位、250MSPS输出数据速率
- NSR禁用时的性能
SNR:66.4 dBFS(最高185 MHz、250 MSPS)
SFDR:87 dBc(最高185 MHz、250 MSPS) - 禁用NSR时的性能
SNR:66.4 dBFS(最高185 MHz,250 MSPS)
SFDR:87 dBc(最高185 MHz,250 MSPS) - 总功耗:358 mW(250 MSPS)
- 1.8 V电源电压
- LVDS(ANSI-644电平)输出
- 1至8整数输入时钟分频器(最大输入频率625MHz)
- ADC内部基准电压源
- 灵活的模拟输入范围:1.4 V p-p至2.0 V p-p(标称值1.75 V p-p)
- 差分模拟输入、350 MHz带宽
- 串行端口控制
- 节能的关断模式
- 用户可配置的内置自测(BIST)功能
AD6672是一款11位中频接收机,采样速率最高可达250 MSPS,旨在为低成本、小尺寸、宽带宽、多功能通信应用提供解决方案。
这款ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。ADC具有宽带宽输入,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器可用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。
该ADC的内核输出内部连接到噪声整形再量化器(NSR)模块。该器件支持两种输出模式,可通过串行端口接口(SPI)选择。如果使能NSR特性,则在处理ADC的输出时,AD6672可以在有限的奈奎斯特带宽区域内实现更高的SNR性能,同时保持11位输出分辨率。可对NSR模块进行编程,以提供最高33%的采样时钟带宽。例如,若采样时钟速率为250 MSPS,则AD6672在82 MHz带宽、185 MHz fIN时实现最高73.6 dBFS的SNR。
如果禁用NSR模块,则ADC数据直接以11位的输出分辨率提供给输出端。这种工作模式下,AD6672能够在整个奈奎斯特带宽内实现最高66.6 dBFS的SNR。
应用
- 通信
- 分集无线电和智能天线(MIMO)系统
- 多模式数字接收机(3G)WCDMA、LTE、CDMA2000 WiMAX、TD-SCDMA
- I/Q解调系统
- 通用软件无线电
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 10
技术文章 1
评估设计文件 1
教程 4
技术书 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD6672BCPZ-250 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD6672BCPZRL7-250 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
JESD204x Frame Mapping Table Generator
The JESD204x Frame Mapping Table Generator tool consists of two Windows executables that will allow the user to input any valid combination of JESD204x parameters (L, M, F, S, NP) in order to output a .csv file that illustrates the frame mapping of the JESD204x mode in table format. There is an executable that allows the user to input a single JESD204x mode and another, that allows the user to input the parameters for multiple JESD204x modes in a specified .csv format in order to output a .csv file that illustrates the frame mapping of each of the JESD204x modes that were input into separate tables.
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
单端转差分放大器 2 | ||
ADA4927-1 | 推荐新设计使用 | 超低失真电流反馈型ADC驱动器 |
ADA4938-1 | 推荐新设计使用 | 超低失真差分ADC驱动器(单通道) |
全差分放大器 1 | ||
ADL5562 | 推荐新设计使用 | 2.6GHz 超低失真RF/IF差分放大器 |
时钟产生器件 6 | ||
AD9510 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,8路输出 |
AD9511 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,5路输出 |
AD9512 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出 |
AD9523 | 不推荐用于新设计 | 14路输出、低抖动时钟发生器 |
AD9523-1 | 推荐新设计使用 | 低抖动时钟发生器,提供14路LVPECL/LVDS/HSTL输出或29路LVCMOS输出 |
AD9524 | 不推荐用于新设计 | 6路输出、双环路时钟发生器 |
时钟分配器件 3 | ||
AD9513 | 推荐新设计使用 | 800 MHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,三路输出 |
AD9514 | 推荐新设计使用 | 1.6 GHz时钟分配IC、分频器、延迟调整、3路输出 |
AD9515 | 推荐新设计使用 | 1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出 |
数字控制VGA 2 | ||
ADL5202 | 过期 | 宽动态范围、高速、数字控制VGA |
AD8376 | 推荐新设计使用 | 超低失真IF双通道VGA |
工具及仿真模型
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。
打开工具AD6672 IBIS Model 1
ADC Companion Transport Layer RTL Code Generator Tool
This command line executable tool generates a Verilog module which implements the JESD204 receive transport layer. The user specifies in a configuration file one or more modes to be supported by the transport layer module. These modes are defined as a set of JESD204 parameter values: L, M, F, S, N', and CF. The transport layer converts JESD204 lane data output from a JESD204 link layer IP to a data bus with a fixed width, containing interleaved virtual converter samples. Both JESD204B and JESD204C link layers are supported.
打开工具Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad6672的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论