AD5421
AD5421
量产16位、串行输入、环路供电、4MA至20MA DAC
- 产品模型
- 8
Viewing:
产品详情
- 16位分辨率和单调性
- 引脚可选的NAMUR兼容范围
- 4 mA至20 mA
- 3.8 mA至21 mA
- 3.2 mA至24 mA
- NAMUR兼容报警电流
- 下限报警电流 = 3.2 mA
- 上限报警电流 = 22.8 mA/24 mA
- 总非调整误差(TUE):0.05%(最大值)
- 积分非线性(INL)误差:0.0035% FSR(最大值)
- 输出温度系数:3 ppm/°C(典型值)
- 静态电流:300 μA(最大值)
- 灵活的SPI兼容型串行数字接口采用施密特触发式输入
- 通过FAULT引脚或报警电流提供片内故障报警
- 每个写周期自动回读故障寄存器
- 压摆率控制功能
- 增益和失调调整寄存器
- 片内基准电压源温度系数:4 ppm/°C(最大值)
- 可选的稳压输出
- 环路电压范围:5.5 V至52 V
- 温度范围:−40°C至+105°C
- TSSOP和LFCSP封装
AD5421是一款完整的环路供电型4 mA-20 mA数模转换器(DAC),专为满足工业控制领域智能发射器制造商的需求而设计。作为一种完全集成的高精度、低成本解决方案,该器件采用紧凑型TSSOP和LFCSP封装。
AD5421内置一路稳压输出,用于为自身及发射器中的其它器件供电。此调节器提供1.8 V至12 V的调节输出电压。该器件还内置1.22 V和2.5 V基准电压源,因而不需要分立调节器和基准电压源。
AD5421可以结合标准HART® FSK协议通信电路使用,而且额定性能不会受到影响。高速串行接口能够以30 MHz速率工作,并且允许通过一个SPI兼容型三线式接口与常用的微处理器和微控制器简单相连。
AD5421保证16-bit单调性。典型条件下,积分非线性为0.0015%,失调误差为0.0012%,增益误差为0.0006%。
它采用28引脚TSSOP封装,额定温度范围为−40°C至+105°C工业温度范围。
应用
- 工业过程控制
- 4mA至20mA环路供电发射器
- 智能发射器
- HART网络连接
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 3
技术文章 4
视频 2
器件驱动器 3
解决方案设计及宣传手册 1
参考电路 2
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5421ACPZ-REEL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD5421BCPZ-REEL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD5421BREZ | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
AD5421BREZ-REEL | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
AD5421BREZ-REEL7 | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
AD5421CREZ | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
AD5421CREZ-RL | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
AD5421CREZ-RL7 | 28-Lead TSSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 3, 2017 - 16_0230 Assembly Transfer of Select LFCSP Products to ASE Korea |
||
AD5421ACPZ-REEL7 | 量产 | |
AD5421BCPZ-REEL7 | 量产 | |
5月 11, 2014 - 13_0231 Assembly Transfer of Select 4x4 and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
AD5421ACPZ-REEL7 | 量产 | |
AD5421BCPZ-REEL7 | 量产 | |
12月 19, 2011 - 11_0205 AD5421 Minor Metal Mask Edit |
||
AD5421ACPZ-REEL7 | 量产 | |
AD5421BCPZ-REEL7 | 量产 | |
AD5421BREZ | 量产 | |
AD5421BREZ-REEL | 量产 | |
AD5421BREZ-REEL7 | 量产 | |
AD5421CREZ | 量产 | |
AD5421CREZ-RL | 量产 | |
AD5421CREZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
AD5421参考代码
器件驱动器 3
FPGA/HDL 2
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HART 接口解决方案 2 | ||
AD5700 | 量产 | 低功耗HART调制解调器 |
AD5700-1 | 量产 | 集成精密振荡器的低功耗HART调制解调器 |
isoPower 3 | ||
ADUM5401 | 量产 | 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(3/1通道方向性) |
ADUM5402 | 量产 | 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(2/2通道方向性) |
ADUM5403 | 量产 | 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(1/3通道方向性) |
USB 隔离器 1 | ||
ADUM4160 | 量产 | 全速/低速USB数字隔离器 |
标准数字隔离器 7 | ||
ADUM7440 | 量产 | 1 kV RMS四通道数字隔离器 |
ADUM7441 | 量产 | 1 kV RMS四通道数字隔离器 |
ADUM7442 | 量产 | 1 kV RMS 四通道数字隔离器 |
ADUM1400 | 量产 | 四通道数字隔离器(4/0通道方向性) |
ADUM1401 | 量产 | 四通道数字隔离器(3/1通道方向性) |
ADUM1200 | 量产 | 双通道数字隔离器(2/0通道方向性) |
ADUM1201 | 量产 | 双通道数字隔离器(1/1通道方向性) |
串联基准电压源 3 | ||
ADR421 | 量产 | 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源 |
ADR431 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR441 | 量产 | 超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具