eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

LT3094

推荐新设计使用

−20V、500mA、超低噪声、超高 PSRR 负线性稳压器

产品模型
14
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低 RMS 噪声:0.8μVRMS (10Hz 至 100kHz)
  • 超低点噪声:在10kHz时,为2.2nV/√Hz
  • 超高 PSRR:74dB (在 1MHz)
  • 输出电流:500mA
  • 宽输入电压范围:−1.8V 至 −20V
  • 单电容器改善了噪声和 PSRR 指标
  • 100μA SET 引脚电流:±1% 初始准确度
  • 由单个电阻器设置输出电压
  • 可编程限流值
  • 低压差电压:235mV
  • 输出电压范围:0V 至 −19.5V
  • 可编程电源良好和快速启动
  • 双极性精准使能 / UVLO 引脚
  • VIOC引脚控制上游稳压器以较大限度降低功耗并优化 PSRR
  • 最小输出电容:10μF (陶瓷)
  • 12 引脚 MSOP 封装和 3mm x 3mm DFN 封装
LT3094
−20V、500mA、超低噪声、超高 PSRR 负线性稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2624A

LT3094 演示板 | 超低噪声、超高 PSRR、负 RF LDO,−20V ≤ VIN ≤ −3.8V, VOUT = −3.3V/500mA

产品详情

演示电路 2624A 采用 LT3094,该器件是一款超低噪声、超高电源电压抑制比 (PSRR)、负低压差 (LDO) 稳压器。DC2624A 可在 −3.8V 至 −20V 的输入范围内工作,并可提供高达 500mA 的输出电流。它具有超低噪声 (在 10Hz 至 100kHz 频率范围内为 0.8µVRMS) 和非常高的 PSRR (在 1MHz 时为 75dB)。

LT3094 使能功能 (EN/UVLO 引脚) 是双向的,可以利用一个正电压或负电压进行控制。LT3094 还通过在 ILIM 和 GND 之间连接一个电阻器提供了可编程电流限制功能。电流监视也可通过检测 ILIM 引脚电压来实现。VIOC 跟踪功能负责控制一个上游开关转换器,以在稳压器两端保持一个恒定电压,从而较大限度降低功耗。电源良好反馈 (PGFB) 引脚用于设定一个可编程电源良好门限,并激活快速启动电路。如欲使用电源良好功能,则在 VEXT 上连接一个外部电压源。如果不需要电源良好和快速启动功能,则将 PGFB 连接至IN。

内置保护功能电路包括反向电池保护、反向电流保护、具折返的内部电流限制和具迟滞的热限制。

LT3094 数据手册提供了完整的器件和工作原理说明以及应用信息。必须将数据手册与演示电路 DC2624A 的演示手册配合阅读。LT3094 采用 12 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装,在该 IC 的底部具有裸露焊盘。正确的电路板布局对于实现较高的热性能是必不可少的。

eval board
SCP-LT3094-EVALZ

LT3094 信号链评估板| 500mA 超低噪声负 LDO

产品详情

演示电路 SCP-LT3094-EVALZ 采用了 LT3094,这是一种超低噪声、超高电源电压抑制比 (PSRR)、负低压差(LDO)的稳压器。该板可在 -3.8V 至 -20V 的输入范围内工作,并可提供高达 500mA 的输出电流。

像信号链电源系列中的所有电路板一样,该板可轻松插入其他 SCP 板中,以形成完整的信号链电源系统,从而能够快速评估低功耗信号链。要评估该评估板,需要一些通用的 SCP 硬件,即:

  • SCP-INPUT-EVALZ
  • SCP-OUTPUT-EVALZ
  • SCP-1X5BKOUT-EVALZ
  • SCP-THRUBRD-EVALZ
  • SCP-FILTER-EVALZ
  • SCP-1X2BKOUT-EVALZ
  • SCP-5X1-EVALZ

 

为了正确评估 SCP 系列演示板,您将需要 SCP Configurator 配套软件。SCP Configurator 可以帮助您为您的设计选择正确的电路板和拓扑。

请注意,演示手册并未涵盖关于 LT3094 的操作和配置的重要细节。有关该套件的完整说明,请参考 LT3094 数据手册。

DC2624A
LT3094 演示板 | 超低噪声、超高 PSRR、负 RF LDO,−20V ≤ VIN ≤ −3.8V, VOUT = −3.3V/500mA
SCP-LT3094-EVALZ
LT3094 信号链评估板| 500mA 超低噪声负 LDO

参考电路

Figure 1. CN0577 Simplified Block Diagram
CN0577 参考设计

Analog Front End and Digital Interface for Serial LVDS SAR ADCs

特性和优点

  • 18-Bit Resolution, 15 MSPS Data Acquisition System
  • Arbitrary Voltage Inputs Supported
  • All Clocking and Power Requirements are Onboard
  • FMC Connector for FPGA Interfacing
Figure 1. CN0585 Simplified Block Diagram
CN0585 参考设计

Quad Channel, Low Latency, Data Acquisition and Signal Generation Module

特性和优点

  • 4 Analog Input Channels with Configurable Voltage Ranges
  • 4 Analog Output Channels with Configurable Voltage Ranges
  • 200 ns Latency between ADC Measurement and DAC Settling
  • Analog Front End Interface Connector
  • Modeling and Simulation Compatible with MATLAB and Python
  • FMC Connector Interface to FPGA

使用部分


资料


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-10-31 03:03
    Low Latency Test and Measurement Kit – Hardware in the Loop
  • lazy blur
    VIDEO · 2023-04-03 03:08
    Personalized Low Latency Hardware in the Loop (HiL) Solution
CN0577
Analog Front End and Digital Interface for Serial LVDS SAR ADCs
CN0585
Quad Channel, Low Latency, Data Acquisition and Signal Generation Module

最新评论

近期浏览