Quantic X-Microwave

ADI RF和微波元件作为Quantic X-Microwave的插入式X-MWblocks®提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

ADAR1000

推荐新设计使用

4 通道 X 频段和 Ku 频段波束形成器,8 GHz 至 16 GHz

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 频率范围 8 GHz 至 16 GHz
  • 半双工,适用于发射和接收模式
  • 单一引脚发射和接收控制
  • 360° 相位调整范围
  • 2.8° 相位分辨率
  • ≥31 dB 增益调整范围
  • ≤0.5 dB 增益分辨率
  • 适用于外部发射和接收模块的偏置和控制
  • 用于存储 121 个预存储波束位置的存储器
  • 四个 −20 dBm 至 +10 dBm 功率检测器
  • 集成式温度传感器
  • 适用于功率检测器和温度传感器的集成式 8 位 ADC
  • 可编程偏置模式
  • 4 线 SPI 接口
ADAR1000
4 通道 X 频段和 Ku 频段波束形成器,8 GHz 至 16 GHz
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADAR1000

ADAR1000 评估板

特性和优点

    对于修订版B和修订版C/D,请查看以下原理图。
    更多信息,请访问ADAR1000维基百科页面。
    • 基于ADAR1000 4通道波束成型内核芯片
    • 通过SPI可控
    • 多种形式的数字接口(3.3 V和1.8 V逻辑)
    • 集成1.8 V低压差电源调节器的板载逻辑电平转换器
    • 从基于Windows的PC通过USB控制软件

产品详情

ADAR1000-EVALZ 评估板适用于评估 ADAR1000 的性能,后者是一款适用于雷达系统的 4 通道 X 频段和 Ku 频段波束形成内核芯片。所有射频 (RF) 输入/输出通道和检测器输入均连接到微型 A (SMA) 连接器。板载逻辑电平转换器可将片内 1.8 V 逻辑信号转换为 3.3 V,用于连接到以 3.3 V 电压运行的外部控制器。两个完全相同的 20 引脚双排矩形头部提供数字接口信号以便以菊链方式将四个 ADAR1000-EVALZ 评估板连接在一起。24 引脚连接器提供控制和偏置输出,以便将四个外部发射和接收 (T/R) 模块与每个 ADAR1000-EVALZ 评估板相连。

ADAR1000-EVALZ 评估板可与 Analog Devices, Inc. 的系统演示平台 (SDP) SDP-S 或 SDP-B 板(单独提供)搭配使用,它们允许通过 USB 连接到基于 Microsoft Windows® 的 PC 以控制所有 ADAR1000 器件功能。

有关 ADAR1000 的完整详细信息,请参阅 ADAR1000 数据手册,在使用本评估板时,应同时参阅该数据手册和本用户指南。

eval board
X波段相控阵平台

可扩展32元件混合波束成形相控阵雷达开发平台

特性和优点

Stingray X/Ku相控阵原型制作板
  • 32通道模拟相控阵原型制作平台
  • 8个ADAR1000模拟相控阵波束成形IC
  • 32个ADTR发射/接收IC
  • RF输入、RF输出设计
  • 每个BFIC都配有单个RFIO
  • 10 GHz格点间距
  • 用于校准的独立RF检波器/ADC组合
  • 用于编程的PMOD和SDP连接器
  • 单个12V电源适配器(随附)提供片上电源调节

XUD1A X/C波段上/下变频器
  • X波段(RF)转C波段(IF)波段上/下变频器
  • 4个TX/RX RF输入/输出(通过SMA)
  • 4个TX IF输入(通过SMPM)
  • 4个RX IF输出(通过SMPM)
  • 外部LO或内部PLL选项
  • 用于编程的PMOD连接器
  • 转接板通过PMOD支持SDP和FMC连接器进行编程
  • 单个12V电源适配器(随附)提供片上电源调节

MxFE评估板
  • 与Xilinx ZCU102评估板(不包括)搭配使用
  • 4个RF接收(Rx)通道(8个数字Rx通道)
    • 总计4个12位4GSPS ADC
    • 8个数字下变频器(DDC),每个包括复数数控振荡器(NCO)
    • 8个可编程有限脉冲响应滤波器(pFIR)
  • 4个RF发射(Tx)通道(8个数字Tx通道)
    • 总计4个16位12GSPS DAC
    • 8个数字上变频器(DUC),每个包括复数数控振荡器(NCO)
  • 灵活的时钟分配
    • 单个外部500MHz基准电压源提供片上时钟分配
    • 支持外部转换器时钟
  • ZCU102评估板通过FMC连接器提供板上电源调节

软件特性和优势
简单易用的控制工具和平台接口可简化软件框架开发:
  • MATLAB系统应用GUI
  • 示例HDL版本,包括JESD204b/JESD204c启动
  • 用于Linux和设备驱动程序的嵌入式软件解决方案

用于ADEF应用的软件参考设计示例,以缩短原型制作时间:
  • 混合波束转向能力
  • 系统相位校准

产品详情

X波段开发平台包含一个MxFE®软件定义的直接RF采样收发器、X波段转C波段上下变频器和X/Ku波段模拟相控阵原型制作平台。目标应用包括相控阵雷达、电子战和地面卫星通信,尤其是X波段32发射/32接收通道混合波束成形相控阵雷达。

X波段开发平台可提供完整的系统解决方案。它可以用作测试平台,用于演示混合波束成形相控阵雷达以及实现系统级校准、波束成形算法和其他信号处理算法。该系统旨在配合Xilinx® ZCU102评估板使用,具有Zynq® UltraScale+ MPSoC FPGA并提供参考软件、HDL代码和MATLAB系统级接口软件。

利用该系统可实现以下应用的快速研发上市:

  • ADEF(相控阵、雷达、电子战、卫星通信)
  • 混合波束成型
  • 电子测试与测量

eval board
AD-FMCXMWBR1-EBZ

兼容 FMC X-Microwave 的电平转换器和电源套件

特性和优点

  • 兼容 FMC 的外形规格
  • 可使用外部电源通过 FMC 连接器供电
  • 提供电平转换和各种电源值
  • 与 RaspberryPi X-MW 控制器兼容 

产品详情

AD-FMCXMWBR1-EBZ 是一个电平转换器和电源板,外形规格与 FMC 兼容。它由 FMC 连接器供电,而对于需要更高负载电流的应用,可以添加外部电源。在这种情况下,将优先使用外部电源。 

AD-FMCXMWBR1-EBZ 支持在控制器/FPGA 套件与 X-MW 模块之间使用转换的多电平数字通信路径。该模块提供具有高电流能力的多个电源电压,可在原型制作中用于偏置 X-MW 模块或其他 IC’。

应用

  • RF 和微波设计
  • 电压电平转换
  • 通用软件无线电
  • 雷达系统
  • 点对点通信系统
  • 多输入/多输出 (MIMO) 无线电
  • 自动测试设备

EVAL-ADAR1000
ADAR1000 评估板
X波段相控阵平台
可扩展32元件混合波束成形相控阵雷达开发平台
AD-FMCXMWBR1-EBZ
兼容 FMC X-Microwave 的电平转换器和电源套件

参考电路

Figure 1. CN0566 Simplified Block Diagram
CN0566 参考设计

Phased Array (Phaser) Development Platform

特性和优点

  • 10 GHz to 10.5 GHZ Beamsteering Platform
  • 360 degree Phase Shift w/ 2.8 Degree Resolution
  • 31 dB Amplitude Tuning Range w/ 0.5 dB Resolution.
  • 8-Element Linear Array Antenna
  • Digitized with PlutoSDR
  • Runs directly on a Raspberry Pi
CN0566
Phased Array (Phaser) Development Platform

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADAR1000的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览