ADAQ4001
推荐新设计使用16-Bit、2 MSPS μModule 数据采集解决方案
- 产品模型
- 2
产品详情
- 改善设计历程
- 具有可选输入范围的全差分 ADC 驱动器
- 具有 5 V VREF 的输入范围:±±10 V,±5 V 或 ±2.5 V
- 包含基本的无源组件
- ±0.005% iPassives 匹配电阻阵列
- 宽输入共模电压范围
- 高共模抑制比
- 单端到差分转换
- 信号链密度增加
- 小型、7 mm × 7 mm、0.80 mm 间距、49 球 CSP_BGA
- 4× 尺寸缩小与离散解决方案
- 具有 VCM 生成功能的板载基准电压源缓冲区
- 高性能
- 吞吐量:2 MSPS,无流水线延迟
- 保证 16 位无失码
- 积分非线性:±4.6 ppm(典型值),保证 ±11.9 ppm
- SINAD:95 dB(典型值)(G = 0.454)
- 失调误差漂移:0.7 ppm/°C(典型值)(G = 0.454)
- 增益误差漂移:±0.5 ppm/°C (典型值)
- 低总功耗:2 MSPS 时为 51.6 mW(典型值)
- 兼容 SPI-/QSPI™-/MICROWIRE™-/DSP 的串行接口
- 多功能逻辑接口电源,提供 1.8 V、2.5 V、3 V 或 5 V 电压
ADAQ4001 是一款 ®Module® 精密数据采集 (DAQ)、信号链解决方案,可将组件选择、优化和布局方面的信号链设计的挑战从设计人员转移到套件上,从而缩短精密测量系统的开发周期。
ADAQ4001 采用系统级封装 (SIP) 技术,通过将多个通用信号处理和调节模块组合到一个套件中,减少了终端系统组件的数量。这些模块包括高分辨率 16 位、2 MSPS 逐次逼近寄存器(SAR)、模数转换器 (ADC)、低噪声、全差分 ADC 驱动器放大器 (FDA) 和稳定的参考缓冲区。
ADAQ4001 利用 ADI公司的 iPassives® 技术,还集成了关键的无源元件,这些元件具有出色的匹配和漂移特性,可较大程度地减少与温度有关的误差源,并优化性能(见数据手册中的图 1)。此信号链解决方案采用小型、7 mm × 7 mm、0.80 mm 间距、49 球 CSP_BGA 封装,可在不牺牲性能的情况下,实现紧凑的外形设计,并简化了终端系统的物料清单管理。这种系统集成水平使 ADAQ4001 对印刷电路板 (PCB) 布局的敏感度大大降低,同时仍提供了适应各种信号电平的灵活性。
兼容串行外设接口 (SPI) 的串行用户界面使用单独的 VIO 电源,与 1.8 V、2.5 V、3 V 和 5 V 逻辑兼容。ADAQ4001 的额定工作温度范围为 −40°C 至 +125°C。
应用
- 自动测试设备
- 机器自动化
- 过程控制
- 医疗仪器仪表
- 数字控制回路
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 2
视频 4
器件驱动器 1
3rd Party Solutions 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADAQ4001BBCZ | 49-Ball CSPBGA (7mm x 7mm) | ||
ADAQ4001BBCZ-RL13 | 49-Ball CSPBGA (7mm x 7mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
ADAQ4003: FPGA Device Driver
器件驱动器 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准数字隔离器 2 | ||
ADUM141D | 推荐新设计使用 |
带输入禁用和1个反向通道的鲁棒、四通道隔离器 |
ADUM141E | 推荐新设计使用 | 带输出使能和1个反向通道的鲁棒、四通道隔离器 |
串联基准电压源 12 | ||
ADR3450 | 量产 | 微功耗、高精度5.0V基准电压源 |
ADR3440 | 量产 | 微功耗、高精度4.096V基准电压源 |
ADR3533 | 推荐新设计使用 | 微功耗、精密、通过汽车应用认证的3.3 V基准电压源 |
ADR3525 | 推荐新设计使用 | 微功耗、精密、通过汽车应用认证的2.5 V基准电压源 |
ADR4550 | 量产 | 超低噪声、高精度5.0V基准电压源 |
ADR4540 | 量产 | 超低噪声、高精度4.096V基准电压源 |
ADR4533 | 量产 | 超低噪声、高精度3.3V基准电压源 |
ADR4525 | 量产 | 超低噪声、高精度2.5V基准电压源 |
ADR444 | 量产 | 超低噪声、4.096V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR445 | 量产 | 超低噪声、5.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR441 | 量产 | 超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
LTC6655 | 量产 | 0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列 |
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1 | ||
AD8031 | 量产 | 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器 |
高速运算放大器(带宽 ≥ 50MHz) 1 | ||
ADA4807-1 | 推荐新设计使用 |
3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 2 | ||
ADA4898-1 | 量产 |
高电压、低噪声、低失真、单位增益稳定、高速、双通道、8引脚运算放大器 |
ADA4898-2 | 量产 |
高电压、低噪声、低失真、单位增益稳定、高速、双通道、8引脚运算放大器 |
内部电源开关升压稳压器 1 | ||
ADP5070 | 推荐新设计使用 |
具有独立正输出和负输出的1 A/0.6 A、DC-DC开关稳压器 |
仪表放大器 2 | ||
AD8251 | 量产 | 10 MHz、20 V/µs、G = 1、2、4、8、iCMOS®可编程增益仪表放大器 |
LTC6373 | 推荐新设计使用 | 36V全差分可编程增益仪器仪表放大器,带25pA输入偏置电流 |
正线性稳压器(LDO) 2 | ||
LT3023 | 推荐新设计使用 | 双通道 100mA、低压差、低噪声、微功率稳压器 |
ADP7118 | 推荐新设计使用 | 20 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADAQ4001的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论