ADR3525
推荐用于新设计微功耗、精密、通过汽车应用认证的2.5 V基准电压源
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 最大温度系数(TC):5 ppm/ºC(B级)
- 最大温度系数(TC):8 ppm/ºC(A级)
- 初始输出电压误差:±0.1%(最大值)
- 工作温度范围:−40°C至+125°C
- 输出电流:+10 mA源电流/−3 mA吸电流
- 低静态电流:100 µA(最大值)
- 长期漂移(LTD):30 ppm(初始1000小时典型值)
- 低压差:250 mV (2 mA)
- 输出噪声(0.1 Hz至10 Hz):18μVp-p(2.5V,典型值)
- 通过汽车应用认证
ADR3525W、ADR3530W、ADR3533W、ADR3540W和ADR3550W均为低成本、低功耗、高精度CMOS基准电压源,具有最大5 ppm/°C(B级)或8 ppm/°C(A级)的温度系数、低工作电流和低输出噪声特性,采用8引脚MSOP封装。为实现高精度,在最终组装阶段,利用ADI公司的DigiTrim®专利技术对输出电压和温度系数进行了数字调整。
低输出电压迟滞和低长期输出电压漂移提高了系统在使用寿命期间的精度。
这些CMOS基准电压源提供5种输出电压,器件的额定温度范围均为−40°C至+125°C的汽车应用温度范围。
应用
- 汽车电池监控器
- 便携式仪器仪表
- 过程发送器
- 远程传感器
- 医疗仪器
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADR3525WARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
ADR3525WBRMZ-R7 | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 26, 2015 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
ADR3525WARMZ-R7 | 量产 | |
ADR3525WBRMZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADR3525的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论