Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

ADR3450

量产

微功耗、高精度5.0V基准电压源

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 初始精度:±0.1%(最大值)
  • 最大温度系数:8 ppm/°C
  • 工作温度范围:-40℃至+125°C
  • 输出电流:+10 mA源电流/ -3 mA吸电流
  • 低静态电流:100 μA(最大值)
  • 低压差:250 mV(2 mA)
  • 输出噪声(0.1 Hz至10 Hz):<10 μV p-p(1.2 V,典型值)
  • 6引脚SOT-23封装

ADR3450
微功耗、高精度5.0V基准电压源
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADR3450的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论