AD7916
量产
16位、1 MSPS/500 kSPS PulSAR ADC,采用MSOP/LFCSP封装
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 低功耗:
2 mW(500 kSPS,仅VDD)
3.7 mW(500 kSPS,总功耗) - 16位分辨率、无失码
- 吞吐速率: 1 MSPS
- 积分非线性(INL): 典型值:±0.4 LSB;最大值:1 LSB
- 信噪比(SNR): 94 dB (1 kHz)
VREF = 5 V - 信纳比(SINAD): 93.5 dB (1 kHz)
VREF = 5 V - 总谐波失真(THD): -118.5 dB (1 kHz)
- 动态范围: 95.5 dB
VREF = 5 V
- 真差分模拟输入范围: ±VREF
- 0 V 至 VREF (VREF介于2.4 V和5.1 V之间)
- 无流水线延迟
- 采用2.5 V单电源供电,提供1.8 V/2.5 V/3 V/5 V逻辑接口
- 专有串行接口: SPI-/QSPI™-/MICROWIRE™-/DSP兼容
- 能够以菊花链形式连接多个ADC
- 10引脚封装: MSOP、3 mm × 3 mm LFCSP
AD7915/AD7916是16位、逐次逼近型模数转换器(ADC),采用单电源VDD供电。 器件内置一个低功耗、高速、16位采样ADC和一个多功能串行接口端口。 在CNV上升沿,AD7915/AD7916对IN+与IN-引脚之间的电压差进行采样, 这两个引脚上的电压摆幅通常在0 V至VREF之间、相位相反。 基准电压(REF)由外部提供,并且可以独立于电源电压(VDD)进行设置。 功耗和吞吐速率呈线性变化关系。
AD7915/AD7916兼容串行外设接口(SPI),能够利用SDI输入,将几个ADC以菊花链形式连结到单三线式总线上。采用独立电源VIO时,它与1.8 V、2.5 V、3 V和5 V逻辑兼容。
AD7915/AD7916采用10引脚MSOP封装或10引脚LFCSP封装,工作温度范围为-40℃至+125℃。应用
- 电池供电设备
- 数据采集系统
- 医疗仪器
- 地震数据采集系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 4
技术文章 4
产品亮点 1
教程 3
产品选型指南 1
产品亮点 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7916BCPZ-RL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD7916BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
AD7916BRMZ-RL7 | 10-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2017 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD7916BRMZ | 量产 | |
AD7916BRMZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准数字隔离器 4 | ||
ADUM1401 | 量产 | 四通道数字隔离器(3/1通道方向性) |
ADUM4401 | 量产 | 5 kV RMS四通道数字隔离器 |
ADUM3481 | 量产 | 小型、四通道、3.75 KV RMS数字隔离器(3/1通道方向性) |
ADUM3401 | 量产 | 四通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性 |
串联基准电压源 9 | ||
ADR435 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR4550 | 量产 | 超低噪声、高精度5.0V基准电压源 |
ADR445 | 量产 | 超低噪声、5.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR433 | 量产 | 超低噪声、3.0V XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR4533 | 量产 | 超低噪声、高精度3.3V基准电压源 |
ADR443 | 量产 | 超低噪声、3.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR431 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR4525 | 量产 | 超低噪声、高精度2.5V基准电压源 |
ADR441 | 量产 | 超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
单端转差分放大器 2 | ||
ADA4940-1 | 量产 | 超低功耗、低失真ADC驱动器 |
ADA4941-1 | 量产 | 单电源、差分18位ADC驱动器 |
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1 | ||
AD8031 | 量产 | 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器 |
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 3 | ||
ADA4627-1 | 量产 | 36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器 |
ADA4637-1 | 量产 | 30 V、80 MHz、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器 |
AD8610 | 量产 | 精密、低输入偏置电流、宽带宽JFET单通道运算放大器 |
低噪声运算放大器(≤ 10nV/√Hz) 1 | ||
ADA4897-2 | 推荐新设计使用 | 1 nV/√Hz、低功耗运算放大器 |
负线性稳压器(LDO) 1 | ||
ADP7182 | 推荐新设计使用 | -28 V、 −200 mA、,低噪声、线性稳压器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 6 | ||
ADA4805-1 | 推荐新设计使用 | 0.2 µV/°C 失调漂移、105 MHz 低功耗、低噪声、轨到轨放大器 |
AD8021 | 量产 | 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统 |
AD8605 | 量产 | 精密、低噪声、轨到轨输入输出、CMOS运算放大器(双路) |
ADA4805-2 | 推荐新设计使用 |
双通道、0.2 µV/°C失调漂移、105 MHz 低功耗、低噪声、轨到轨放大器 |
ADA4841-1 | 量产 | 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
ADA4841-2 | 量产 | 双通道、低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
正线性稳压器(LDO) 3 | ||
ADM7160 | 推荐新设计使用 | 超低噪声、200mA线性稳压器 |
ADP7118 | 推荐新设计使用 | 20 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器 |
ADP7142 | 推荐新设计使用 | 40 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器 |