ADM2682E

量产

16 Mbps、5 kV rms信号和电源隔离RS-485收发器,提供±15 kV ESD保护

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 5 kV rms隔离RS-485/RS-422收发器,可配置为半双工或全双工
  • isoPower®集成式隔离DC/DC转换器
  • RS-485输入/输出引脚
    提供±15 kV ESD保护
  • 符合ANSI/TIA/EIA RS-485-A-98和ISO 8482:1987(E)标准
  • 数据速率:16 Mbps
  • 5 V或3.3 V电源供电
  • 总线最多支持与256个节点连接
  • 开路和短路故障保护接收器输入
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADM2682E
16 Mbps、5 kV rms信号和电源隔离RS-485收发器,提供±15 kV ESD保护
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADM2867E 推荐新设计使用 5.7 kV RMS全双工25 Mbps信号和电源隔离RS-485收发器,提供±15 kV IEC ESD保护
ADM2865E 推荐新设计使用 配备 ±15 kV IEC ESD 的 5.7 kV RMS 信号和电源隔离式 RS-485接口收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

EVAL-ADM2682E

ADM2682E 评估板

产品详情

ADM2682E/ADM2687E评估板可用来轻松评估ADM2682E和ADM2687E电源与信号隔离式RS-485收发器。 ADM2682E/ADM2687E评估板设计用于减少采用isoPower®技术的高频开关元件产生的辐射;该技术通过其变压器传输电力。 评估板根据应用笔记AN-0971:“isoPower器件的辐射控制建议”中的原则进行布局。

EVAL-ADM2682E
ADM2682E 评估板

参考电路

Isolated and Nonisolated RS-485 Transceiver Simplified Schematic
CN0416 参考设计

稳健、可配置、隔离和非隔离RS-485收发器

特性和优点

  • 全双工和半双工选择 
  • 隔离式和非隔离式RS-485 
  • 高达16 MBPS传输 
  • 使用板载旋转式编码器进行多节点连接 
CN0416
稳健、可配置、隔离和非隔离RS-485收发器

最新评论

近期浏览