LTC2865
LTC2865
量产具 ±60V 故障保护功能的 3V 至 5.5V RS485 / RS422 收发器
- 产品模型
- 12
Viewing:
产品详情
- 提供了至 ±60V 的过压线路故障保护
- 3V 至 5.5V 电源电压
- 20Mbps 或低 EMI 250kbps 数据速率
- ±15kV ESD (在接口引脚),±8kV (在所有其他引脚)
- 扩展共模范围:±25V
- 保证故障保险接收器操作
- 高输入阻抗支持 256 个节点
- 1.65V 至 5.5V 逻辑电源引脚 (VL) 用于提供灵活的数字接口 (LTC2865)
- 可提供 MP 等级器件选项 (-55°C 至 125°C)
- 完全平衡的差分接收器门限用于实现低占空比失真
- 电流限制驱动器和热停机
- 引脚与 LT1785 和 LT1791 兼容
- 采用 DFN 封装和有引线封装
LTC®2862 / LTC2863 / LTC2864 / LTC2865 是采用 3V 至 5.5V 工作电源的低功率、20Mbps 或 250kbps RS485 / RS422 收发器,在所有的操作模式 (包括断电) 中,这些器件均可在数据传输线路上提供 ±60V 的过压故障保护。在 LTC2865 的逻辑可选 250kbps 模式以及 LTC2862 ~ LTC2864 的 250kbps 版本中,可提供转换速率受限的低 EMI 数据传输。增强型 ESD 保护使这些器件能在收发器接口引脚上承受 ±15kV HBM,而不会发生器件锁断或损坏。
±25V 的扩展输入共模范围和全面的故障保险操作改善了电噪声环境下以及存在大的接地环路电压时的数据通信可靠性。
Applications
- 监控与数据采集 (SCADA)
- 工业控制和仪表网络
- 汽车和交通运输电子
- 楼宇自动化、安保系统和 HVAC
- 医疗设备
- 照明和声音系统控制
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
视频 2
新闻 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2865CDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2865CDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2865CMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC2865CMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC2865HDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2865HDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2865HMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC2865HMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC2865IDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2865IDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2865IMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC2865IMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LTC2865CDE#PBF | 量产 | |
LTC2865CDE#TRPBF | 量产 | |
LTC2865CMSE#PBF | 量产 | |
LTC2865CMSE#TRPBF | 量产 | |
6月 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC2865CMSE#PBF | 量产 | |
LTC2865CMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC2865HMSE#PBF | 量产 | |
LTC2865HMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC2865IMSE#PBF | 量产 | |
LTC2865IMSE#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC2865CMSE#PBF | 量产 | |
LTC2865CMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC2865HMSE#PBF | 量产 | |
LTC2865HMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC2865IMSE#PBF | 量产 | |
LTC2865IMSE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC2865
IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc2865的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论