製品概要
機能と利点
- EVAL-ADR3625EBZ評価用ボード
- ゴールド・ピン・コネクタによって受動部品の追加が可能
- 信号出力用の予備SMB PCBパターン
- 追加ピン用の予備バインディング・ポストPCBパターン
- 電源および計測装置を簡単に接続するためのバインディング・ポスト
製品概要
EVAL-ADR3625EBZ評価用ボードでは、このボードに組み込まれているADR3625を評価できます。
ユーザ・ガイドの図1に、EVAL-ADR3625EBZ評価用ボードが示されています。VIN、GNDF、およびVOUTFにはバインディング・ポストが装備されており、最も一般的なベンチ・セットアップ・コネクタを簡単に接続できます。GNDSピンとVOUTSピン、受動部品、SMB(Subminiature Version B)向けのプリント回路基板(PCB)パターンも用意されているため、より高度なセットアップや用途に対応できます。
テスト対象デバイス(DUT)のすべての仕様は、ADR365のデータシートに記載されています。EVAL-ADR3625EBZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADR365のデータシートを参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
はじめに
必要な装置
- DC電圧源
- アナログ信号源
- マルチメータ