身体組成測定、体内水分量、生体インピーダンス解析
アナログ・デバイセズの生体インピーダンス解析アプリケーション・ソリューションは、当社の高精度で非常にプログラマブルなインピーダンス-デジタル・コンバータを利用しており、電気インピーダンス分光分析機能により各種の生体インピーダンス・アプリケーションの細胞内検出を可能にします。内蔵のデジタル・エンジンにより、各種のアプリケーション向けに最大の設計柔軟性が実現します。
身体組成解析は、体脂肪含有量の計測から高度な体幹水分量の解析まで広範囲にわたります。当社は、身体を流れる微弱な電流を安全に励起して電圧を測定し、それに応じて身体インピーダンスを計算する全機能内蔵のアナログ・フロント・エンドを提供しています。
価値と利点
当社の広範なディスクリートおよび集積型アナログ・フロント・エンド(AFE)、BioZ用データ変換、および電源ソリューションは、お客様による次世代の最新式ウェアラブル身体組成測定機器の設計に寄与します。当社の高性能マイクロプロセッサ、モーション・コントロール、および消耗品認証RFインターフェース・ソリューションは、リアルタイム・コネクティビティを強化し、安全機能を内蔵できるようにします。
次世代の、最新式設計を実現
リアルタイム・コネクティビティを強化
安全機能の内蔵に対応
Key Resources
Technical Articles
Application Notes
ファイルおよびダウンロード
Technologies for High Performance Portable Healthcare Devices
598.17 K
ADAS1000 5-Electrode ECG AFE
595.84 K
UG-364:12 ビット、インピーダンス・コンバータ、1 MSPS、 ネットワーク・アナライザ AD5933 の評価
1202 kB
IoT のための技術とアプリケーション
1.33 M
UG-677: ADuCM350 Software Development Kit Quick Start Guide
235.5 K
UG-668: Evaluating the ADuCM350 16-Bit, Precision, Low Power Meter-on-a-Chip
1.55 M