脳波計(EEG)計測
アナログ・デバイセズの脳波計(EEG)アプリケーション・ソリューションは、最高の精度と分解能で結果を提供する低ノイズのシグナル・チェーン製品を利用しています。当社のクラス最高のADCとアンプは、最小µVレベルまでの生体測定を必要とする正確かつ堅牢なEEG計測の実現に不可欠です。当社は、ベッドサイドとポータブルの両方の使用例向けに、一連のディスクリートおよび集積型アンプとアナログ/デジタル・コンバーターでそのニーズに応えます。
価値と利点
当社の広範なディスクリートおよび集積型アナログ・フロント・エンド(AFE)、データ変換、および電源ソリューションは、お客様による次世代の最新式ウェアラブルEEG機器の設計に寄与します。当社の高性能マイクロプロセッサ、モーション・コントロール、および消耗品認証RFインターフェース・ソリューションは、リアルタイム・コネクティビティを強化し、安全機能を内蔵できるようにします。
アナログおよびデジタル機能をカバーする当社の広範なコンポーネントは、お客様による次世代の最新式ウェアラブルEEG機器の設計に寄与します。
次世代の、最新式設計を実現
リアルタイム・コネクティビティを強化
安全機能の内蔵に対応

ソリューション・リソース
トレーニングおよびサポート
トレーニングおよびチュートリアル
ファイルおよびダウンロード
UG-650: Evaluating the AD8244 Quad FET Input Buffer
176 kB
AN-1452: ADUCM3027/ADUCM3029 のフラッシュ・メモリを利用した EEPROM エミュレーション
110.97 K
UG-849: Evaluating the AD7177-2 32-Bit, 10 kSPS, Sigma-Delta ADC with 100 µs Settling and Integrated Analog Input Buffers
1.95 M
Technologies for High Performance Portable Healthcare Devices
598.17 K
ADAS1000 5-Electrode ECG AFE
595.84 K
ADP5350: 高度バッテリ管理 IC(PMIC)インダクティブ昇圧 LED と 3 個のLDO レギュレータ内蔵
1.58 M