banner background image

バイタル・サイン・モニタリング・ソリューション

アナログ・デバイセズのバイタル・サイン・モニタリング・ソリューションは、一連の集積型とディスクリートのセンサーおよびシグナル・コンディショニング技術ソリューションを、ポータブル、ウェアラブル、およびベッドサイド・モニタリング・システムに使用しています。

各分野のアプリケーションについて: バイタル・サイン・モニタリング・ソリューション

  • アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出 right arrow
  • 身体組成測定、体内水分量、生体インピーダンス解析 right arrow
  • 温度計測 right arrow
  • EEG計測 right arrow
  • ECG計測 right arrow
  • 非侵襲的血圧 right arrow
  • 酸素飽和度(SpO2)計測 right arrow
  • 呼吸数計測 right arrow
  • ウェアラブル健康モニタ right arrow
アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出

アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出

転倒の発生時に警報を発することを主な目的とする支援機器。

image
身体組成測定、体内水分量、生体インピーダンス解析

身体組成測定、体内水分量、生体インピーダンス解析

高周波、低振幅の交流電流に対する抵抗値を測定することにより体液量を推定する体内水分量解析。

image
温度計測

温度計測

指輪、腕時計、パッチなどのウェアラブル・デバイス。体温計と同じ精度で人間の体温を正確に測定します。

image
EEG計測

EEG計測

頭皮に取り付けた小型の金属円盤(電極)を使用して脳内の電気的活動を測定する検査。

image
ECG計測

ECG計測

心臓の電気的活動を測定する検査。心拍数と心拍規則性、心室の大きさと位置、心臓の損傷、および心臓を安定させる薬品や装置の作用を測定します。

image
非侵襲的血圧

非侵襲的血圧

光学的手段による血圧の測定。

image
酸素飽和度(SpO2)計測

酸素飽和度(SpO2)計測

異なる波長のLEDを使用して指または手首で行われる光学測定。動脈血により発生する拍動信号の存在と、酸化ヘモグロビン(O2Hb)および還元ヘモグロビン(Hb)の吸収スペクトルを測定します。

image
呼吸数計測

呼吸数計測

胸部BioZ測定として実施可能な測定。

image
ウェアラブル健康モニタ

ウェアラブル健康モニタ

腕時計、指輪、アクセサリ、医療機器、衣類など、ユーザーの身体に装着する電子機器。光学的、電気的、物理的な接続を使用して、心拍数、体温、呼吸数などのバイタル・サインを収集します。

image
アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
Arrow image
image
アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出

転倒の発生時に警報を発することを主な目的とする支援機器。

バイタル・サイン・データ収集

当社のバイタル・サイン・モニタリング・ポートフォリオは、継続的な計測を実現します。AIとの組み合わせで、これらの計測により実用的な知見と意思決定が可能になり、生活の質が向上します。当社のソリューションには、光センサー、生体電気アナログ・フロント・エンド、生体インピーダンス・エンジン、低消費電力モーション・センサー、高精度温度センサーが含まれます。当社の集積型光モジュールやセンサー・インターフェースにより、光学式心拍数、心拍変動、およびパルス・オキシメトリ(SpO2)の光電式容積脈波記録法(PPG)測定が可能になります。当社の高精度かつ低消費電力のアナログ・フロント・エンドにより、心電図(ECG)、EMG、EEG、および同様のアプリケーションの生体電気計測が可能になります。

ADIサポート

どのようなことにお困りですか。アナログ・デバイセズのナレッジ・ベースから、よくある質問の答えを見ることができます。

button icon

ヘルプ