製品概要

機能と利点

  • ADIN2111の全機能への簡単なアクセス
  • スタンドアロン・ハードウェアで設定可能な動作
  • オンボードARM Cortex-M4 STM32L4S5QII3P超低消費電力マイクロコントローラ

製品概要

EVAL-ADIN2111EBZは、ADIN2111の堅牢な低消費電力10BASE-T1L 2ポート・イーサネット・スイッチの迅速な評価を実現する柔軟なプラットフォームです。この評価ボードは、2個の10BASE-T1Lチャンネルを備え、10Mbitシングル・ペア・イーサネット(SPE)接続によって最大1.7kmのリンク距離を実現します。ADIN2111の内部スイッチは、2個の10BASE-T1LチャンネルとSPI間でストア・アンド・フォワード・モードに構成できます。ポート1とポート2の間ではカット・スルー・モードも使用でき、その際にSPIホストは不要です(非管理構成)。

評価用ボードには、最大限の柔軟性を実現するために2つの動作モードがあります。まずは、USBポートを介してPCに接続すると、評価用ファームウェアに実装されているシリアル・コマンド・インターフェースを使用し、USBを介して、すべてのADIN2111レジスタ設定やリンク品質の監視や診断などの各種機能にアクセスできます。

あるいは、ボードはポート1とポート2の間でカット・スルー・モードで動作でき(ファームウェア不要の非管理構成)、その場合、EVAL-ADIN2111EBZは2個の10BASE-T1Lポート間でパケットを転送するネットワーク・スイッチとして機能します。2個のリンクは、ADIN2111ハードウェア構成ピンのジャンパとスイッチによって設定できます。2個の内蔵アクティビティLEDにより、各ポートのリンクのアクティブ・ステータスを示します。

カスタム・ファームウェアを開発することも可能で、ADIN2111ドライバ・サポート・パッケージには、カスタム実装を開始するための簡単なプロジェクト・サンプルが含まれています。

SPIインターフェースは、スイッチの構成、2個のPHYの構成、およびSPIホストとポート間でのデータ交換に必要な管理レジスタへのアクセスを提供します。

マーケット&テクノロジー

対象となる製品

パッケージの内容

  • EVAL-ADIN2111EBZボード
  • 10BASE-T1Lケーブル用および外部電源用プラグイン・スクリュー端子コネクタ x 3
  • USB-A/Mini USB-Bケーブル(1メートル)

はじめに

必要な装置

  • 10BASE-T1Lインターフェースを備えたリンク・パートナー
  • EVAL-ADIN1100EBZ評価用ボード(10BASE-T1Lと10BASE-T間のメディア・コンバータとして使用するRJ45イーサネット・インターフェース)の使用を推奨
  • 10BASE-T1L互換シングル・ペア・ケーブル x 2:最大1.5mm2 / AWG 16でスクリュー端子コネクタに適合
  • 電源:5~32V DC、0.6W、またはUSB(ボード用電源)
  • オプション:Windows 7以降を搭載するUSBインターフェース付きPC
  • オプション:ST-LINKプログラマ

ハードウェア (1)

関連評価用ボード