banner background image

産業用電源

現在の一般的な産業プロセスでは、高出力のAC/DCやDC/DCコンバータ、産業用UPSなど、様々な産業用電源が必要です。アナログ・デバイセズには、最も過酷な環境下で優れた性能を実現する、高品質で信頼性の高い電源ソリューションを産業市場に提供してきた、長年の豊富な経験があります。

当社の高性能ソリューションは、比類のない電力密度、超低ノイズ技術、優れた信頼性など、最先端の設計とパッケージング技術により、厳しい産業用電源条件に対応しています。業界で最も包括的で一貫した電源設計ツール・スイートと高度に設定可能な電源相互接続ソリューションを合わせて取り入れた、アナログ・デバイセズの使いやすいパワー・マネージメント・ソリューションによって、お客様はクラス最高レベルの性能の実現と迅速な市場導入を同時に達成できます。

各分野のアプリケーションについて: 産業用電源

  • 無停電電源装置ソリューション right arrow
無停電電源装置ソリューション

無停電電源装置ソリューション

産業用UPSソリューションは、バッテリの健全性を最大限に高めながら、高効率でコンパクトなUPS設計を可能にします。

image
無停電電源装置ソリューション
Arrow image
image
無停電電源装置ソリューション

産業用UPSソリューションは、バッテリの健全性を最大限に高めながら、高効率でコンパクトなUPS設計を可能にします。

システムに関する情報にシームレスにアクセスすることで、堅牢で信頼性の高い電源ソリューションを実現

アナログ・デバイセズは、様々な技術を先進的に統合させた最高のシステム性能を実現することに注力しています。そして、これを広範な産業用電源やシステム・レベルの知識と組み合わせることで、高精度の測定、電力変換、安全絶縁、シームレスな接続を可能にする独自のシステム・ソリューションを提供するとともに、安全性、堅牢性、信頼性、高効率ソリューションにさらなる重点を置いています。

当社のパワー・ソリューションは、4つの主要な技術に基づいて構築されています。インターフェースおよび絶縁技術は、高電圧や破壊的な電磁干渉から人と資産を保護する堅牢な安全絶縁を提供し、高速の産業用イーサネットはシームレスな接続性と高度な電力システムのインサイトを可能にします。低遅延、高精度の精密測定技術により、高精度の電流と電圧の測定が可能になり、産業用電源の健全性と性能に関する優れたインサイトが得られます。コンパクト、高効率、高電力密度のソリューションは、産業用電源のニーズに対して堅牢かつ信頼性の高い電源を提供します。

ADIサポート

どのようなことにお困りですか。アナログ・デバイセズのナレッジ・ベースから、よくある質問の答えを見ることができます。

button icon

ヘルプ