高温ソリューション
超高温の限界に挑む用途では、それが地下1マイルの深さでのオイル・ドリル操作であろうと、ジェット・エンジンの高精度測定であろうと、性能と信頼性を確保するために、高温エレクトロニクスに特化したソリューションが必要とされます。アナログ・デバイセズは、−175°C~210°Cの過酷な環境に耐えるように設計された製品を提供しています。
価値と利点
当社は、高度な設計技術、堅牢なシリコン・プロセス、革新的なパッケージング、包括的な評価とテストなど、高温用途の需要に応えるため、当社ならではの技術力の向上に努めてきました。これらの技術により、過酷な環境下でも、高性能、高信頼性、省スペース、低消費電力を兼ね備えた製品の開発が可能になりました。
−175ºC~210ºCの過酷な環境でも動作
革新的なパッケージングと高度な設計技術
堅牢なシリコン・プロセスによる高い信頼性

ソリューション・リソース
シグナル・チェーン
詳細は、それぞれのパーツをクリックして下さい。

評価用ボード

EV-HT-200CDAQ1
200°C High Temperature Data Acquisition and Control System Reference Design

EVAL-ADG798
ADG798 評価用ボード

EVAL-ADXRS645
ADXRS645 Evaluation Board
トレーニングおよびサポート
トレーニングおよびチュートリアル
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}