ビルのエネルギー技術ソリューション
ビルの中でエネルギーがどのように使用されているかを理解すると、ビル管理システムの所有者は、消費電力を最適化するための決定をリアルタイムで行うことができます。アナログ・デバイセズのmSure®技術により、複雑なキャリブレーションの必要なく、使用場所のエネルギー消費を正確に把握できます。また、このリアルタイムでの正確な知見を通じて、ビルの所有者、入居者、管理者は、サステナビリティの目標に対する進捗状況を確認できます。
価値と利点
当社の計測技術により、ビル全体のエネルギー負荷を経済的にモニタし、長期的な性能を測定できます。負荷量と電力が削減されるため、スマート・ストリップ、ロード・センター、およびその他の配電ツールにさらなる機能を追加する余地が生まれます。
メーターのキャリブレーションが不要
設置面積を削減
継続的な性能測定が可能

ソリューション・リソース
評価用ボード

DC2259A
LTC6811-1デモ用ボード | マルチセル・バッテリ・スタック・モニタ、アドレス指定可能なisoSPIインターフェース搭載
EVAL-AD7768-1
AD7768-1 評価用ボード

EV-ADE9153ASHIELDZ
ADE9153A Arduino シールド評価用ボード
主な資料
トレーニングおよびサポート
トレーニングおよびチュートリアル