製品概要
機能と利点
- セットアップと制御用のレディSPIインターフェース
- テスト装置への容易な接続
製品概要
ADA8282CP-EBZは、ADA8282レーダー受信経路アナログ・フロントエンド(AFE)の評価を目的として設計されています。このボードはシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)と接続して、SPIを介してレジスタの設定を容易にし、ヘッダーと一緒に使用することで、他のプラットフォームを使用した設定を実現します。また、このデバイスに手動リセット機能を提供するオンボード・オプションもあります。このユーザ・ガイドでは、ボードの使用を速やかに開始するための手順を説明します。
ADA8282のすべての仕様は、製品のデータシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せて参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
UG-846: Evaluating the ADA8282 Radar Receive Path AFE (Rev. A)2015/08/03PDF4 M