先進運転支援システム(ADAS)カメラ・ソリューション
ADASカメラは、車両周囲の重要な情報をADASプロセッサに送信し、必要に応じて車両の安全システムに通知し展開します。
アナログ・デバイセズの高性能電源と高帯域幅、低遅延コネクティビティ・ソリューションは、ADASカメラが信頼できる性能と精度を提供することを保証します。
価値と利点
アナログ・デバイセズのギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL™)接続およびパワー・マネージメント・ソリューションは、優れた性能、極めて小さなソリューション・サイズで提供され、BOMコストを削減します。アナログ・デバイセズの高電力密度ソリューションにより、システム・インテグレータは、設計の実装面積をさらに縮小し、より高いレベルでの集積に対応することができます。また、ASIL準拠のトータル・ソリューションにより、エンジニアはこれらのシステムが必要とする機能安全設計の課題を解決することができます。
アナログ・デバイセズのGMSL技術は、電気的ノイズの多い環境下で、シールド付きツイストペア(STP)または同軸ケーブルを使用し、最大15m離れた場所に重要なカメラ・データを配信します。この場合、GMSLリンクは、カメラ側のシリアライザで構成され、ECUのデシリアライザで終わります。アナログ・デバイセズの最先端技術は、各ピクセルが正しく届くことを保証すると共に、カメラ・データの柔軟なルーティングを可能にします。
より高度な集積によりBOMコストを削減
設計実装面積の削減が可能
カメラ・データのルーティングに柔軟性を提供
1 of 2
シグナル・チェーン
詳細は、それぞれのパーツをクリックして下さい。

トレーニングおよびサポート
トレーニングおよびチュートリアル