スマート・メーター技術
アナログ・デバイセズはスマート電力メーター・ソリューションのパイオニアです。当社の電力測定ICは、単相、分相、多相の電力メーターにおいて、有効電力量(kWh)、皮相電力量(kVA)、無効電力量(kVAR)、rms、および各種の電力品質測定値を最高の精度で測定するのに最適です。また、当社はiCoupler®やisoPower®アイソレータ、電源管理製品、通信製品など、補完的な電気メーター・ソリューションの広範なラインナップも提供しています。
価値と利点
当社のポートフォリオは、正確でリアルタイムな測定など、さまざまなシステム・レベルの課題を解決する各種のスマート・メーター・アーキテクチャ向けのソリューションを提供し、高精度、タンパー検出、および電力品質機能を実現します。さらに、機能セットの拡張を容易にするソフトウェア・ライブラリも提供しています。当社の集積型絶縁は小型形状を実現し、実装の容易な設計とするための助けになります。また、当社の電源ソリューションでは、障害状態で商用電力が喪失した場合に役立つスーパーキャパシタ・チャージャも提供しています。
各種システム・レベルの課題に対してクラス最高性能のソリューションを提供
設計と開発を簡素化
機能セットの拡張を容易にするソフトウェア・ライブラリを提供
注目製品
シグナル・チェーン

トレーニングおよびサポート
トレーニングおよびチュートリアル
ファイルおよびダウンロード
UG-999: Certified Evaluation Board for the ADM3095E Level 4 EMC Protected RS-485 Transceiver with Full ±42 V Fault Protection
310.08 K
zip
ADE7880 Evaluation Software
160749 kB
ZIP
ADE7953 Evaluation Board Software
146.19 M
zip
ADE7816 Evaluation Software
129074 kB
Energy Solutions
2.68 M
ADE7816 Multichannel Energy Measurement
340.66 K
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}