先進運転支援システム(ADAS)センサー・フュージョンECUソリューション
電子制御モジュール(ECM)とも呼ばれるECUは、自動車内の組込みシステムで、1つまたは複数の電気システムを制御し、自動車用センサー・フュージョン・ドメイン・コントローラの頭脳として機能します。このモジュールは、実際のセンサー入力を動作に変換し、ドライバーに警告を発したり、潜在的に危険な状況を緩和するのを支援したりします。アナログ・デバイセズは、車載ECMに必要なASIL-Dまでの自動車の安全水準を可能にする信頼性の高いアナログICを提供しています。
ADAS ECUは、交通安全のさらなる向上を目指す数多くの先進運転支援システムをサポートしています。
価値と利点
ますます高度化するADASのために、アナログ・デバイセズは、より小型のソリューションでより高い電力を提供します。アナログ・デバイセズのパワー・マネージメント・ソリューションは、センサー・フュージョン・ドメイン・コントローラECUの入力を36V以上に調整し、ロード・ダンプやダブル・バッテリ・ジャンプに対応します。アナログ・デバイセズのソリューションは、ICのごくわずかなドロップアウトを制御して、波形に関係なくコールド・クランク・パルスを通してレギュレーションを維持する一方、少ない自己消費電流と高効率によりバッテリの充電状態を維持し、自動車のスタンバイ要件を満たします。
アナログ・デバイセズは、外付け部品や設計の複雑さを低減することで、高効率、低ノイズ、最小サイズを実現する機能豊富な車載用の電源ソリューションを提供しています。アナログ・デバイセズのポートフォリオは、設計の安全要件を満たし、それを上回る多様なASIL機能を提供します。
ロード・ダンプやダブル・バッテリ・ジャンプなどの高電圧状況に対応
低電圧のコールド・クランク状態を乗り切る
スタンバイ状態(通称:低自己消費電流)では最小限の電流しか流さない
Sensor Fusion ECU
シグナル・チェーン


トレーニングおよびサポート
トレーニングおよびチュートリアル