製品概要
機能と利点
- 回路図、レイアウト、部品表、ガイバー・ファイル、HDL、Linux®ドライバ、IIOオシロスコープ、VisualANALOGを同梱
- FMC互換のフォーム・ファクタ
- FMCコネクタを通じて給電
- 完全な同期機能を持つ2チャンネルADCおよび2チャンネルDACを内蔵
製品概要
AD-FMCDAQ2-EBZモジュールは、AD9680(デュアル、14ビット、1.0GSPSのJESD204B ADC)、AD9144(クワッド、16ビット、2.8GSPSのJESD204B DAC)、AD9523-1(14出力、1GHzクロック)、およびパワー・マネージメント部品で構成されています。このモジュールは、FMCコネクタを介して内部生成キャリア・プラットフォームによってクロックされ、完全に自己完結型のデータ・アクイジションおよびシグナル合成のプロトタイピング・プラットフォームを構成します。FMCのフットプリントで(84mm × 69mm)、モジュールの広帯域データ変換、クロック、電力の組み合わせが現実のハードウェアおよびソフトウェアに非常に近いものになっているため、シグナル・チェーン性能を損なうことなくシステムのプロトタイピングと設計を行うことができます。アプリケーション
- 電子試験装置および計測装置
- 汎用ソフトウェア無線
- レーダー・システム
- 超広帯域衛星受信機
- ポイントtoポイント通信システム
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- AD-FCMDAQ2-EBZボード
- 8GBのSDメモリ・カード
はじめに
AD-FMCDAQ2-EBZには、Linuxイメージが保存されたSDカードが同梱されています。ユーザに必要なのは、使用するFPGAボードに応じた適切なファイルをSDカードのフォルダからルートに移動するだけです。これを行い、FPGAボードがSDカードから起動する準備ができたら、AD-FMCDAQ2-EBZモジュールをHPC FMCスロットに差し込み、ボードをオンにすると起動準備が整います。
このボードの利点は、送信チャンネルと受信チャンネルが2つずつあるため、このデモを開始するために、送信と受信をループしIIOスコープで信号を確認するための2本のSMAケーブル以外の部品は不要であることです。
このボードに必要なすべての情報を収めたwikiページへのリンクは次のとおりです。
このボードの利点は、送信チャンネルと受信チャンネルが2つずつあるため、このデモを開始するために、送信と受信をループしIIOスコープで信号を確認するための2本のSMAケーブル以外の部品は不要であることです。
このボードに必要なすべての情報を収めたwikiページへのリンクは次のとおりです。
http://wiki.analog.com/resources/eval/user-guides/ad-fmcdaq2-ebz/quickstart
リファレンス・ボード
Reference Board: AD-FMCDAQ2-EBZ

- Product Categories:
- Clock and Timing
- Data Converters
- Interface and Isolation
- Power Management
ADP7104-3.3

High Accuracy 500mA LDO
ADP7104-3.3High Accuracy 500mA LDO
ADP17551.2A Low Vin LDO
ADP17412 A LDO
ADP1740-1.22 A LDO
ADP23844 A Switcher
ADP23844 A Switcher
ADP150Ultra Low Noice 150mA LDO
ADP150Ultra Low Noice 150mA LDO
ADP7104-3.3High Accuracy 500mA LDO
AD9144DAC. 16 bit 2.5 GSPS
ADN4661Buffer
ADN4661Buffer
AD9680ADC 14 bit 1 GSPS
AD72918 CH ADC
AD9523-1Low Jitter Clock Generator

関連資料
-
AD-FMCDAQ2-EBZ Design & Integration Files2023/03/08ZIP4M
-
AD-FMCDAQ2-EBZ User Guide2023/03/08WIKI
-
ラピッド・プロトタイピングを実現するためのソリューション2024/04/15PDF4 M
-
シリアル・インターフェース標準規格JESD2042015/03/05
-
データ・レートが 1GSPS でデュアルチャンネルのデータ・アクイジション・キット2024/12/12